The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Ferramentas e Aplicativos

Ferramenta Interativa de Autonomia de UPSs Vertiv

Acesse um gráfico interativo com informações detalhadas sobre a autonomia para vários níveis de carga e gabinetes de baterias para autonomias estendidas para os sistemas UPS Liebert PSI5, Liebert GXT5, Liebert ITA2, Liebert EXS.

Localizador de rPDU

Utilize o Localizador de PDU para encontrar a tomada múltipla de que precisa, com base em uma variedade de opções de configuração. Inicie sua pesquisa selecionando seu país de origem.

Seletores de Produtos para Rack PDUs e Gerenciamento de TI

As ferramentas ajudarão você a selecionar o KVM, a rack PDU ou o UPS de pequeno porte certo para as suas necessidades.

Calcule suas Economias com os Retrofits da Unidade de Refrigeração

Suas unidades de refrigeração estão desperdiçando energia? Você pode resolver isso com ventiladores ou inversores EC de velocidade variável. Reserve um momento para calcular a potencial economia a ser feita com a atualização das tecnologias Liebert em seus sistemas de refrigeração existentes.

SmartRow 360

O SmartRow DCR é um pacote abrangente independente, pré-engenheirado e altamente eficiente que reduz o tempo, a complexidade e os custos associados ao planejamento, implementação e operação de instalações localizadas em filas. A linha SmartRow coloca você no controle. Ela conta com as melhores tecnologias de alimentação de energia, refrigeração e gerenciamento da indústria, que podem funcionar em praticamente qualquer ambiente, e podem ser implementadas em apenas algumas semanas.

Seletor de Produtos para o Canal

Use a ferramenta de Seletor para o Canal da Vertiv para encontrar a melhor solução de rack PDU, gerenciamento de TI ou UPS monofásico para atender às suas necessidades

Calculadora do Economizador de Free-Cooling

O sistema de free-cooling Liebert DSE é uma tecnologia inovadora que reduz o consumo de energia e água. É o primeiro sistema de economização por refrigerante bombeado para data centers, fornecendo free-cooling durante grande parte do ano em muitos locais. Usando a Calculadora de Economização do Free-Cooling, você pode ver uma estimativa da economização com base na localização geográfica, cargas e outros parâmetros operacionais. Esses cálculos são estimativas e não devem ser interpretados como resultados que você alcançaria em uma instalação real.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma