The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Princípios de design da Vertiv

Explore como a implementação destes princípios pode otimizar a implementação estratégica de cargas de trabalho de IA.

 

Designs de Referência

A Vertiv desenvolveu designs de referência para data centers com nova construção (greenfields) e para retrofits para ajudá-lo a navegar pelas soluções integradas para alimentação de energia e resfriamento de IA e de outras aplicações de computação de alta performance.

 

Design para novas construções

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
20kW 18 248 RD002 RD002E Air
40kW 10 248 RD003 RD003E Air
40kW 10 248 RD004 RD004E Air
73kW 88 2304 RD006 RD006E Liquid + Air
73kW 110 2880 RD007 RD007E Liquid + Air
132kW 36 1152 RD014 RD014E Liquid + Air
132kW 54 1728 RD015 RD015E Liquid + Air
132kW 72 2304 RD016 RD016E Liquid + Air
75kW 8 64 RD017 RD017E Liquid + Air
90kW 12 576 RD018 RD018E Liquid + Air
132kW 18 576 RD019 RD019E Liquid + Air
300kW - - RD300 RD300E Liquid
500kW - - RD500 RD500E Liquid

Design otimizado para retrofits

Rack density Rack count GPU count Design ID Cooling technology
LATAM
480V-60Hz 380V-50hz
40kW 4 128 4X160R 4X160RE Air
70kW 1 64 1L88R 1L88RE Liquid + Air
100kW 1 88 1L100R 1L100R Liquid + Air
100kW 4 368 4L400R 4L400RE Liquid + Air
100kW 4 368 4XL400 4XL400 Liquid + Air
100kW 5 460 5L500 5L500 Liquid + Air
100kW 12 1104 12XL1200 12XL1200 Liquid + Air
100kW 14 1288 14L1400 14L1400 Liquid + Air

Biblioteca de IA

Implemente IA Mais Rápido

Reduza em 50% o tempo de implementação com soluções pré-engenheiradas

Acelere a implementação
 
 

Engaje-se e desvende o seu potencial de IA

Receba uma acessoria em Infraestrutura de IA ou explore parcerias tecnológicas e de canal.

Engaje-se com a Vertiv
 
 

Fale com um especialista

Preencha os dados abaixo para que nossos consultores de soluções de IA entrem em contato com você.

Consentimento de aviso de privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências da indústria, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

     Processing request ...
Obrigado. Sua solicitação foi recebida.

Download the resource

Consentimento de Aviso de Privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma