Encontre a sua solução de IA
Desenvolva a sua solução e se conecte conosco
Blog posts
A IA e o aprendizado de máquina estão redefinindo os requisitos técnicos e operacionais dos data centers
Comunicados de Imprensa
A Vertiv Apresenta a Última Geração de UPS para dar Suporte às Demandas de Alimentação de Energia da IA, com Alta Capacidade e Alta Disponibilidade, em Implementações nas Salas e Pré-fabricadas, em Todas as Regiões do Mundo
Acesse recursos para transformar o seu data center e liberar o potencial da IA com a orientação de especialistas.
Imperativos e desafios críticos da IA![](/49ec5a/globalassets/campaigns/ai-hub/asia/learn-01-1.jpg)
Explore os princípios de design para otimizar a infraestrutura de IA e seguir um roadmap para a implementação perfeita.
Ferramenta interativa com os princípios de design![](/49eb8c/globalassets/campaigns/ai-hub/asia/design-02.jpg)
Baixe designs para retrofits e mergulhe na solução end to end da Vertiv.
360AIDesign para novas construções
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | |
---|---|---|---|---|---|
LATAM | |||||
480V-60Hz | 380V-50hz | ||||
20kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
Air |
40kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
Air |
40kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
Air |
73kW | 88 | 2304 | RD006![]() |
RD006E | Liquid + Air |
73kW | 110 | 2880 | RD007![]() |
RD007E | Liquid + Air |
132kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E | Liquid + Air |
132kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E | Liquid + Air |
132kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E | Liquid + Air |
75kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
Liquid + Air |
90kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
Liquid + Air |
132kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
Liquid + Air |
300kW | - | - | RD300 | RD300E | Liquid |
500kW | - | - | RD500 | RD500E | Liquid |
Design para retrofits otimizados
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | |
---|---|---|---|---|---|
LATAM | |||||
480V-60Hz | 380V-50hz | ||||
40kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
4X160RE | Air |
70kW | 1 | 64 | 1L88R![]() |
1L88RE![]() |
Liquid + Air |
100kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100R![]() |
Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
4L400RE | Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400![]() |
Liquid + Air |
100kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500![]() |
Liquid + Air |
100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200![]() |
Liquid + Air |
100kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400![]() |
Liquid + Air |
Inicie sua jornada de IA
Comece agora![](/49ec58/globalassets/campaigns/ai-hub/asia/engage-03.jpg)
![](/4acad6/globalassets/campaigns/ai-hub/800x360-vertiv-2024datacentertrends-pt.png)
Avanços importantes na IA estão impondo demandas crescentes sobre os data centers. O painel de especialistas da Vertiv discutiu as seguintes tendências moldando a indústria em 2024 e além.
Assista a transmissão completa da DCD![](/4acaf5/globalassets/campaigns/ai-hub/800x450-2024datacentertrends-1-pt.jpg)
As crescentes demandas por IA estão levando as organizações a remodelar suas operações, adotando novas construções ou retrofits com tecnologias ecológicas como o resfriamento líquido para os servidores de IA e designs eficientes para os data centers.
![](/4acaf5/globalassets/campaigns/ai-hub/800x450-2024datacentertrends-2-pt.jpg)
Os sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) irão reduzir o uso de geradores, levando aos modelos de "traga sua própria energia" ou, em inglês," bring your own power" que unem capacidade, confiabilidade e acessibilidade financeira para as cargas de trabalho de IA.
![](/4acaf5/globalassets/campaigns/ai-hub/800x450-2024datacentertrends-3-pt.jpg)
Provedores de cloud computing e colocation se expandem para atender a demanda, enquanto os data centers empresariais diversificam seus investimentos, focando em soluções modulares e estendendo a vida de sistemas legados.
![](/4acaf5/globalassets/campaigns/ai-hub/800x450-2024datacentertrends-4-pt.jpg)
A Gartner prevê um aumento de 20,4% nos gastos globais com cloud computing em 2024, com 80% dos CIOs reforçando os investimentos em cibersegurança em meio às complexas regulamentações sobre dados.
Principais fabricantes de chips de IA fazem parceria com a Vertiv
Adicionando a expertise da Vertiv à Rede de Parceiros da NVIDIA
A Vertiv e a NVIDIA trabalharam em colaboração para desenvolver uma solução para resfriamento de IA inédita para o programa COOLERCHIPS e formalizamos nossa parceria quando a Vertiv se juntou à Rede de Parceiros da NVIDIA. As plataformas de ponta da NVIDIA precisam de soluções avançadas de infraestrutura. As implementações de IA podem contar com a liderança da Vertiv em alimentação de energia e resfriamento para manter a sua IA funcionando independentemente do tamanho do cluster.
Dando suporte à última geração de aceleradores de IA da Intel
A Vertiv está trabalhando em colaboração com a Intel para fornecer soluções resfriadas a líquido e a ar para o revolucionário acelerador de IA Gaudi3. Nossa solução de resfriamento líquido foi testada com uma potência de aceleração de 160 kW usando água das instalações a uma temperatura entre 17°C a 45°C (62.6°F a 113°F). A solução resfriada a ar foi testada para uma carga térmica de até 40 kW que pode ser implementada em temperatura ambiente quente - de até 35°C (95°F).
Fale com um especialista
Preencha os dados abaixo para que nossos consultores de soluções de IA entrem em contato com você.
Obrigado. Sua solicitação foi recebida.