The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Transformer Services

Large power transformers are some of the most reliable assets used in electrical power systems. Even so, they can and do fail. Transformer failures can cost you millions in lost production, income and customers. Through regular transformer testing and maintenance, you can uncover developing problems before they escalate. This enables proactive repair that supports system reliability and business continuity.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Improved reliability from your electrical distribution system occurs through routine inspection and maintenance
More cost-effective testing and maintenance is achieved as analysis of transformer performance identifies signs of impending failure which helps prioritize spending
Fewer unplanned outages and costly business disruption is the result of ongoing data collection and trending that informs decisions regarding electrical assets
Fewer emergency repairs are needed when transformers and related equipment are regularly inspected and serviced

Recursos

Substation maintenance services, performed individually or together as a comprehensive program, improve each aspect of system reliability
Turnkey installation provides you with complete design, installation, replacement, upgrade, and removal and disposal solutions for your electrical equipment
Commissioning and startup verifies that your equipment has been properly installed for safe and reliable operation
Preventive maintenance testing services ensure the ongoing efficiency of your transformers and electrical equipment 
Online predictive maintenance, performed while your system remains energized, helps identify when a failure may occur so you can plan for service 
Fluid and oil processing purifies and filters fluids to eliminate contaminants, and increase reliability and performance 
Oil analysis helps determine oil deterioration that impacts the operating efficiency of your transformers 
Emergency services include 24/7 support for critical needs such as transformer leaks, gasket replacement, spill cleanup and recovery, and fault analysis
Catálogos e folhas de dados

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma