The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Generator Preventive Maintenance for Data Centers

Your UPS and battery backup systems are essential to keeping business-critical equipment online during power loss, but that is only a short-term solution. Being able to support your data center’s critical load during an extended utility outage means having a backup generator that has been properly maintained.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Assured uptime and greater system availability result from proactively identifying and correcting generator problems 
Extended generator service life is realized through regular and proper equipment maintenance 
Fewer emergency maintenance costs are incurred because properly maintained equipment is less likely to fail unexpectedly   

Recursos

Inspection, both visual and mechanical, ensures the operating integrity of the cooling, lubrication, fuel, starting, exhaust, and air intake systems
Controls panel service includes an operational check of auto-start and engine instruments, including adjustments to the governor control and voltage regulator
Installation check verifies proper operation of generator with the engine running
Comprehensive reports of services performed are conveniently accessible via a web-based customer portal

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma