Serviços para Instalações Críticas
e Soluções Avançadas
Serviços de Classe Mundial para Mitigar os Riscos da sua Infraestrutura Crítica
Oferecemos serviços de assistência, operação e manutenção de data centers e soluções para suas infraestruturas críticas. Contamos com o pessoal qualificado, os processos e as tecnologias inovadoras certas, respaldados pelas melhores práticas na indústria para operar sua instalação de forma eficiente e com ótimo custo-benefício.
Por que as empresas devem considerar a possibilidade de recorrer a esses serviços?
- Os altos custos de downtimes em data centers forçam as empresas a buscar soluções eficientes.
- A necessidade de se concentrar nas capacidades centrais corporativas, cumprindo simultaneamente os rigorosos requisitos de continuidade comercial.
- Proporcionam soluções inovadoras, baseadas na experiência, para um mercado competitivo em evolução.
Ideal para: Data centers, redes de comunicação e para os setores comercial e industrial.
OBTER A BROCHURA
Sobre os Nossos Serviços
Níveis de serviços que são realizados por pessoal da Vertiv, parceiros da Vertiv e contratados para toda a Infraestrutura Crítica:
- Nível 1 - Rotina de inspeções diárias, leitura de parâmetros, revisão de pontos de operação, rotação de equipamentos, análise da capacidade, verificação de alarmes e monitoramento remoto.
- Nível 2 - Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, substituições e updates.
- Nível 3 - Manutenção Preditiva: auditorias, análise de energia, análise de CFD, termografia, análise de partículas de ar e água, leitura do estado da bateria, entre outros.
- Pessoal qualificado, treinado e organizado.
- Manutenção proativa através de engenharia de serviços (análise de energia, de CFD, termografia, entre outras).
- Estabelecimento de processos de operação documentados.
- Criação de uma biblioteca de referência completa com acesso a todos os documentos, centralizada e disponível para todo o pessoal e fornecedores.
- Supervisão da empresa contratada para atividades não críticas.
- Avaliação contínua de tendências da capacidade instalada e da carga crítica, em antecipação às necessidades de crescimento.
- Monitoramento e ajuste dos parâmetros dos equipamentos para garantir uma operação eficiente
- Rotação da redundância para ampliar o ciclo de vida dos equipamentos
- Garantem a continuidade dos negócios, atingindo um maior uptime com melhor uso da capacidade e melhor desempenho.
- Reduzem o risco de erro humano ao empregar processos digitalizados e documentados.
- Mitigam riscos ao executar programas nos processos atuais da sua empresa.
- Alcançam uma melhor eficiência energética (redução da PUE), bem como uma operação sustentável com um menor custo total de operação (TCO).
- Redução do OPEX (despesas fixas, contratadas e discricionárias) e do CAPEX (substituições e updates).
- Aumentam a vida útil do seu equipamento e maximizam o investimento do proprietário.
- Reposta rápida por pessoal altamente qualificado que resolverá suas situações de risco.
Uma abordagem de serviços que contempla o ciclo de vida completo, do lançamento do projeto até a manutenção contínua e a otimização do desempenho.
Projeto
Na hora de modernizar instalações ou energizar novos equipamentos devido ao crescimento do data center, você quer fazer certo desde o início
Manutenção
Serviços para assegurar que a sua infraestrutura crítica para os negócios opere de forma confiável, segura e eficiente
Desempenho
Um conjunto amplo de serviços projetados para otimizar o desempenho da infraestrutura crítica, reduzir a complexidade dos processos e proporcionar operações eficientes, seguido as melhores práticas na indústria e mitigando os riscos inerentes às operações
SAIBA MAIS Learn MoreOs técnicos da Vertiv são qualificados nas seguintes disciplinas técnicas, com base nas melhores práticas para operação de instalações críticas:
Distribuição de Energia
Temos todos os equipamentos elétricos, de cabeamento até circuitos de equipamentos para sala de computadores, disjuntores elétricos, baterias, painéis de distribuição, sistemas de proteção de energia, geradores de backup elétrico, UPSs, PDUs e retificadores.
Climatização e Ar Condicionado de Precisão
Expertise em todos os equipamentos que fornecem refrigeração, cargas de energia, unidades de tratamento de ar, chillers, torres de refrigeração, bombas e tubulação.
Controle e Gerenciamento de Infraestrutura Crítica
Todos os sistemas de controle e monitoramento remotos. Gerenciamento de todos os sistemas que são, de alguma forma, conectados aos equipamentos críticos.
Espaço Técnico de TI e Distribuição de Energia
Racks, sistemas de piso elevado, cabeamento, painel de distribuição, tratamento de ar e segurança física.
Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Conhecimento e capacidade de manter um local de trabalho seguro e saudável. Conhecimento detalhado dos códigos, regulamentos e políticas de segurança em vigor. Compreensão dos conceitos e práticas relacionadas à análise e mitigação de riscos.
Oferecemos serviços de assistência, operação e manutenção proativa para data centers e infraestruturas críticas.
- Seguimos as melhores práticas da indústria
- Contamos com pessoal capacitado que cumpre com programas rigorosos de manutenção para o registro de oportunidades em um sistema de gestão (MMS)
- Nossos serviços seguem os procedimentos para assegurar a confiabilidade, a segurança, e eficiência e o desempenho das instalações
Produtos e Serviços Relacionados