Activation status
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.
Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.
Configurações de cookies
Cookies técnicos
Esses cookies são essenciais para assegurar o funcionamento correto do site, permitir que você se cadastre/faça login e acesse recursos reservados e para que possamos monitorar a segurança do site e melhorar o desempenho operacional, por exemplo, armazenando suas preferências para aprimorar seus acessos subsequentes.
Cookies analíticos
Esses Cookies permitem que coletemos e analisemos o tráfego e o uso do site de forma anônima para compreender e melhorar a maneira como os visitantes utilizam o site, inclusive quais páginas e produtos são visualizados com mais frequência. Esses cookies não são estritamente necessários para o site funcionar, mas oferecem uma experiência de navegação aprimorada.
Cookies de criação de perfil
Esses cookies permitem que monitoremos a sua navegação no site para criar perfis das suas preferências, hábitos, escolhas, entre outros, para veicular mensagens promocionais direcionadas às suas preferências. Recusar esses cookies não afetará o funcionamento adequado do site, mas impedirá que possamos veicular mensagens promocionais direcionadas às suas preferências.
Ao clicar em “Aceitar tudo”, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Para obter mais informações sobre quais cookies usamos, clique aqui.

- Produtos e serviços
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
Part Number | Description |
---|---|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |
Environmental Sensors (For use with RDU-101)
Part Number | Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |