The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

UXIME

O Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) é um monitor de bateria estacionário e em tempo real para uso em aplicações industriais e de produção de energia em grande quantidade.

ELS2

O ELS2 Electrolyte Level Sensor é um sensor de nível não invasivo com monitoramento de temperatura desenvolvido para instalação rápida e fácil configuração.

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

O Testador de resistência de células Cellcorder™ CRT-400 foi especialmente desenvolvido para cumprir rigorosamente os padrões IEEE para testar baterias.

Hidrômetro de bateria digital

O DMA35 é um medidor de temperatura de gravidade e eletrólito específico, digital, portátil e independente, adequado para ambientes industriais exigentes.

BCT-2000

O BCT-2000 testa qualquer tamanho de sequência de até 256 células, realiza testes de capacidade de corrente constante e capacidade de energia, suporta testes de UPS e muito mais.

Battery Xplorer Enterprise

O BXE tem uma interface de usuário intuitiva que permite fácil revisão das condições e análise da bateria, juntamente com a causa provável e ações corretivas das condições de alarme.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma