The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Gerenciador de unidades de refrigeração Liebert iCOM

O novo sistema Liebert iCOM controla múltiplas unidades de refrigeração ajudando a reduzir o consumo de energia do equipamento de ar condicionado em até 50%. É um ponto único para centralizar os dados de unidades de refrigeração e sensores de temperatura para harmonizar e otimizar o desempenho do sistema térmico em todo o data center, obter acesso rápido aos dados acionáveis e automatizar diagnósticos e tendências do sistema.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Autorizações de usuário para log de alterações de segurança.
Definir e monitorar limites de eventos e alarmes.
Rotinas de testes e falhas pré definidas e configuráveis.
Início rápido integrado reduz o tempo de recuperação.
Controle de ponto de orvalho impede a ativação acidental de umidificação e desumidificação.
Ciclos curtos das rotinas do compressor para reduzir desgaste.
Detecção válvula automática e calibração aumenta a vida útil da válvula.
Quando utilizado com controles de unidades Liebert ICOM, pode reduzir o uso de energia de resfriamento em até 50%.
Algoritmos avançados e comunicações máquina-a-máquina otimizar o desempenho de unidades térmicas em todo o data center.
Ajustes automáticos para fluxo de ar e temperatura para otimizar a eficiência e garantir a proteção de acordo com as necessidades e alterações do data center​. 

Recursos

Disponível como uma atualização para o equipamento existente Liebert.
Um único ponto de acesso aos dados de todos os sensores e unidades de refrigeração.
Modos de trabalho em equipe para harmonizar o funcionamento das várias unidades de resfriamento. 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma