The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert PCW, Chilled Water Room Cooling Unit

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 220 kW

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Construção e Engenharia
  • Governo
  • Manufatura
  • Telecomunicação
  • Transporte

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 220 kW

Vantagens

Liebert PCW room cooling unit means of function
The high chilled water delta T version is available to maximize freecooling operation, as well as granting a proper supply air temperature to the servers.The design considers a water regime of 20°C / 32°C
Save up to 65% in energy efficiency: Liebert PCW is the highest performing floor mount chilled water unit in its range
 Suitable for all data center environments, as a result of a wide range of configurations meeting any customer requirements
 Simplified installation regardless of the selected configuration
 Cloud-ready: Liebert PCW is ideal for data centers facing the load and temperature variations caused by Cloud computing 

Recursos

Liebert PCW chilled water cooling unit open view with labels
EC Fan 2.0: At the heart of Liebert PCW are the EC fans, to dramatically reduce the noise level produced during operation while significantly increasing unit efficiency
Unit Inner Aeraulic Design: Cutting-edge design for the coil and the electrical panel, places Liebert PCW at the forefront of precision cooling for data centers
 Efficient Humidification Technology: To maintain the moisture content in the atmosphere the Liebert® PCW has an ultrasonic humidifer. If preferred infrared or electrode humidifiers are two efficient, available, alternatives
 VertivTM ICOMTM Control: Smart mode is a unique control algorithm developed for SmartAisleTM application (Cold Aisle containment) to dynamically adjust the airflow and cooling provided to match the needs of the servers eliminating the need to overcool your facility
 Ultimate Solution: Liebert PCW combines with Liebert® AFC adiabatic freecooling chillers to provide optimum efficiency to the entire Thermal Management system
 Simplified Installation: Adjustable legs, fast electrical kit and water connection on demand allow for easy installation   

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma