The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert HPD - Dry Cooler

HPD Dry Cooler systems are outdoor units that dissipate the heat coming from water-cooled (water or glycol mixture up to a 40% concentration) direct expansion indoor units.

Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Telecomunicação

Liebert HPD dissipates heat coming from water-cooled direct expansion indoor units. Specifically designed for High Performance Air Conditioning (HPAC) applications, Liebert HPD outdoor units can operate with water or glycol mixture up to a 40% concentration. If connected to Liebert indoor freecooling units, they can take advantage of low external ambient temperatures to cool the room thus minimizing the use of compressors. The resulting energy savings can be up to 30% per year.

Vantagens

Equipped with heat exchangers made with oval copper tubes.
Design improves the heat exchanger capacity versus drycoolers with traditional coil geometries.  

Recursos

Modulating fan speed control with single set point or with double set point for freecooling operation, to switch between summer mode (compressors working) to winter mode (freecooling operation).
Epoxy-coated coil.
Hydraulic connections flange kits (for three-phase models, single-phase models are provided with threaded hydraulic connections).
Can be installed either horizontally or vertically, with simple operations to be done on site. 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma