The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

x
Modelo do Produto

Liebert DS, DS035A, 35kW

As the world's most flexible and relaible direct expansion data center cooling system, the Liebert DS improves data center efficiency and protection. The system uses the industry's most advanced thermal controls and features a modular design, multiple compressor options and easy service access.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Manufatura
  • Telecomunicação
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Proporciona capacidade de resfriamento flexível através de compressores de capacidade variável.
Necessita apenas de acesso frontal para manutenção.
Fácil instalação devida à construção com molduras modulares.
Proporciona supervisão de alto nível com os controles Liebert iCOM, permitindo a ligação em rede de múltiplas unidades de climatização para missão crítica.
Possui componentes de refrigeração confiáveis incluindo compressores duplos, serpentinas do evaporador com caixilho em formato A, todos previamente cabeados, com a tubulação instalada e testados em fábrica.
Oferece os novos Compressores Scroll Digitais Copeland com controle de capacidade variável sem etapas, para o controle definitivo e confiabilidade.
Proporciona redundância através dos circuitos duplos de refrigeração.
Oferece os ventiladores EC energeticamente eficientes nas configurações com downflow.

Recursos

Climatização de precisão e controle de umidade.
Fornece compressores, motores e sopradores com componentes redundantes.  
Oferece configurações e tamanhos diversos para flexibilidade de aplicações.
Monitora e controla a operação com o  Liebert iCOM.
Permite a instalação com configurações em upflow ou downflow, e com modelos de economizadores a base de Ar, Água, Glicol e Glycool.
Oferece o economizador ultra energeticamente eficiente Glycool e modelos híbridos Dual Cool. Os modelos downflow são compatíveis com economizador a ar opcional.

Liebert DS, DS035A, 35kW
Product Specifications
Nominal Airflow [CFM]
5,200

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma