The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Sistema de Climatização de Precisão Liebert Datamate, 5-10.5kW

Projetado para controle de temperatura, umidade e filtragem de ar durante todo o ano, em lugares onde pessoas e equipamentos eletrônicos precisam ocupar o mesmo espaço. Seu baixo perfil permite que a instalação seja feita no piso ou na parede e necessita de pouco ou nenhum espaço no piso.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Projetado para controle de temperatura, umidade e filtragem de ar durante todo o ano, em lugares onde pessoas e equipamentos eletrônicos precisam ocupar o mesmo espaço. Seu baixo perfil permite que a instalação seja feita no piso ou na parede e necessita de pouco ou nenhum espaço no piso.

Especificações por modelo
DME027E, 6.65kW
22.7 [6.65]   22.7 [6.65]   1230   32   64 1/8   11 7/8   330  
DME037E, 8.9kW
30.3 [8.9]   30.3 [8.9]   1320   32   64 1/8   11 7/8   365  
DME020E, 5.05kW
17.2 [5.05]   17.2 [5.05]   870   32   46 1/2   11 7/8   230  

Vantagens

​Oferece sistemas de rejeição a base de ar , água/glicol ou água gelada.
Dispõe de componentes de refrigeração confiáveis, tais como compressores rotativos ou scroll e serpentinas com tubo de cobre e aletas de alumínio para maior efeciência.
Possui design para confiabilidade a longo prazo.

Recursos

Climatização e controle de umidade montados na parede ou sobre o piso.
Resfria pontos quentes ou zonas quentes.
É instalado como sistemas independentes ou tipo split.
Opera silenciosamente.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma