The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Liebert Chilled Water Air Handler

The Liebert Chilled Water Air Handler provides high efficiency with elevated water loop

Obter Brochura
Principais benefícios
 
 

Vantagens

Higher efficiency and protection
Can deliver higher-than-average temperatures (65-70°F) and maintains conditions at a wide range of return air temperatures
Easy to commission and service for reduced installation and maintenance costs

Recursos

Multiple economization options
Variable speed EC fans
Self-optimizing controls for more consistent unit supply air temperature and minimized swings across component ranges
Multi-unit teamwork controls modes
Simplified access to real-time data and trending
Quick diagnostics of potential critical events
Full coil cleaning access and single-side piping
Multi-section design speeds installation

Liebert Chilled Water Air Handlers can be used with wireless rack sensors and the Liebert iCOM-S™ system control to ensure that all system components are optimized for efficiency and availability. Liebert iCOM control algorithms continuously process readings from the rack inlet sensors to ensure optimal air flow through the system while supply air sensors are used to control the unit cooling capacity. Dampers or exhaust fans are automatically adjusted by the Liebert iCOM unit control, which also harmonizes the operation of multiple air handling units to eliminate conflicts in temperature, airflow and humidity.

Liebert Chilled Water Air Handler
Product Specifications
Nominal Airflow [CFM]
20,000-80,000+
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma