Liebert DCL - Modular Rack Cooling up to 35 kW
The Liebert DCL is the Thermal Management unit for lateral attachment to server cabinets offering a wide range of features designed specifically for data center applications. The unit is available in two different architectures, closed or hybrid loop, and in multiple combinations of up to four server racks to match any customer needs.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
Liebert DCL - Modular Rack Cooling up to 35 kW
The Liebert DCL is the Thermal Management unit for lateral attachment to server cabinets offering a wide range of features designed specifically for data center applications. The unit is available in two different architectures, closed or hybrid loop, and in multiple combinations of up to four server racks to match any customer needs.
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.