The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Knürr DCD

Knürr DCD is an air-water heat exchanger that is integrated into the rear door of a server cabinet. The heat exchanger serves to absorb heat loads from server racks of up to 50 kW. Knürr DCD is configurable with Knürr DCM cabinets or can be mounted to other vendor cabinets. The design of the heat exchanger permits an increase in the chilled water temperature.

Obter Brochura Obter Manual
Garantia: One year warranty. Warranty extension on request.

Cooling is effected when the server exhaust air flows through the heat exchanger in the rear door of the server cabinet. Thereby, the cooling air is moved through the heat exchanger by the server fans. Thus, Knürr DCD supports the cold room concept in which the warm exhaust air from servers is always led to a recooling device where it reduced to the temperature level of the server supply air. The supply air for cooling flows freely through the installation area. By omitting the otherwise necessary fans for room cooling, the cooling principle of Knürr DCD is particularly energy-efficient. Furthermore, the design of the air-water heat exchanger permits in increase in the chilled water supply temperature, which also adds to an improved energy balance and large shares of free or adiabatic cooling. All this yields a significantly improved PUE (Power Usage Effectiveness). Due to low hydraulic pressure loss on the air side, the system suggests itself to suit a wide range of server types. Prior to using Knürr DCD, the system and servers must be checked whether they match hydraulically. In particular, it must be made sure that the pressure increase of the server fans is sufficient for the flow resistance of Knürr DCD. The low pressure loss on the water side minimizes the energy consumed by the pumps in the chill-water net. Knürr DCD is designed exclusively for sensible cooling, any dehumidification of the room by means of Knürr DCD should be avoided. The inclusive condensed water collection pan with a condensate drain is designed for short-time dewing only. Knürr DCD is especially suited for use in Knürr DCM server cabinets. This guarantees an optimal mechanical interface and appearance of the system in the Knürr design. The swivel joint allow particularly simple operation and safe assembly. The door can be opened up to an angle of 160°. Adaptor for 3rd party cabinets can also be selected to fit existing datacenter infrastructure.

Vantagens

Improved PUE
Suggested to be used in a cold-room concept
Low pressure loss
No fans
Increased chilled water supply temperature
Reliable operation guaranteed by water-conducting hinges  

Recursos

Depth: 120mm (incl. hinges 150mm)
Width: 600mm, 700mm, 800mm (DCD50 only available for 800mm)
Cooling capacity: up to 50kW (suited for sensitive cooling only)
Air pressure loss: 35Pa (at 4,900m³/h) for DCD 35 / 30Pa (at 6500m³/h) for DCD50
Water pressure loss: 54kPa (at 5m³/h) for DCD35 / 68kPa (at 7.2kW) for DCD50
Chilled water supply: 15°C
Chilled water return: 21°C
Server supply air temperature: 25°C @35kW for DCD35; @50kW for DCD50
Chilled water volume flow: 5m³/h at 35kW / 7.2m³/h at 50kW
Water connection: 1“ female thread from below (optionally from above)
Condensate drain: 5/8“ (Note: Not for dehumidifying the installation area!)
Absolute humidity/ room air:  max. 8g water per 1 kg of air (others on request)
Dew-point temperature: max. 10.5°C
Material: Sheet steel
Heat exchanger: Copper piping with aluminum lamellas
Color/color code: X: 8 = RAL 7021 (black gray) / 1 = RAL 7035 (light gray)  

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma