The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert® CRV, Sistema de Refrigeração Localizado na Fila, 10-66kW

O Vertiv™ Liebert® CRV4 é uma solução de refrigeração de precisão para data centers, integrada dentro de uma fila de racks de data center e foi projetada para lidar com alguns dos principais desafios observados em aplicações de alta densidade. Com defletores de fluxo de ar ajustáveis e controles que gerenciam o fluxo de ar e a temperatura independentemente, o Liebert CRV4 pode entregar com precisão uma refrigeração altamente eficiente na fila, onde ela for necessária. O sistema está disponível em diversas opções, oferecendo flexibilidade para qualquer instalação.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
Projetado com um footprint mínimo para economizar o valioso espaço útil em aplicações de edge, salas de servidores e pequenos data centers.
A capacidade de refrigeração escalável e altamente eficiente proporciona um menor consumo de energia e menores custos operacionais.
Defletores de fluxo de ar ajustáveis melhoram a distribuição do ar frio, eliminando pontos de calor na fila.
Conexões simultâneas superiores e inferiores permitem uma maior flexibilidade durante a instalação para diversas configurações de construção.
Diversos protocolos de monitoramento e trabalho em equipe, entre as unidades CRVs, permitem aos usuários ficarem sempre informados sobre as condições do sistema.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Um Ano de Garantia Limitada contra Defeitos de Material e Mão de Obra

O Vertiv™ Liebert® CRV4 é uma solução de refrigeração de precisão para data centers proporcionando controle de temperatura e umidade para gerenciar seus ambientes críticos de TI. Ele se integra dentro de uma fila de racks de data center levando refrigeração para perto da carga de calor de TI. O Liebert® CRV4, quando usado com os Controles de Corredor Otimizado Liebert®, gerencia independentemente o fluxo de ar e a temperatura, melhorando muito a eficiência e dando suporte a maiores densidades de racks. Defletores de fluxo de ar ajustáveis permitem direcionar o fluxo de ar com maior precisão dentro da fila, melhorando a eficiência e estendendo a vida útil dos equipamentos de seu data center. O Liebert® CRV4 usa o refrigerante ecológico R410A. O sistema está disponível em diversas capacidades e em duas larguras, 300mm e 600mm, e está disponível em sistemas de refrigeração a ar, água/glicol ou água gelada.

Especificações por modelo
CRD100, Air-Cooled, 300mm, 10kW, 208-230V/1PH/60Hz
35.8 [10.5]   34.1 [10]   1960 [3030]  
CRD101, Air-Cooled, 300mm, 10kW, 208-230V/3PH/60Hz
35.8 [10.5]   34.1 [10]   1960 [3030]  
CR019RA, Air-Cooled, 300mm, 19kW
64.8 [19]   79.8 [23.4]   2250 [3823]  
CR019RW, Water/Glycol Cooled, 19kW
64.8 [19.0]   81.4 [23.9]   2250 [3823]  
CR020RA, Air-Cooled, 20kW
68.2 [20]   82.9 [24.3]   2454 [4170]  
CR032RC, Chilled Water, 32kW
109.1 [32.0]   97.7 [28.6]   2250 [3822]  
CR035RA, Air-Cooled, 35kW
119.4 [35.0]   129 [37.8]   3260 [5540]  
CR035RW, Water/Glycol Cooled, 35kW
119.4 [35.0]   128.9 [37.7]   2454 [4169]  
CR040RC, Chilled Water, 40kW
119.4 [40.0]   146.4 [42.9]   3325 [5649]  

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma