Unidades de Distribuição de Refrigerante Liebert® XDU
Projetadas para dar suporte à refrigeração líquida dentro de ambientes de alta densidade, as Unidades de Distribuição de Refrigerante Liebert® XDU são adequadas para aplicações e refrigeração no chip e refrigeração na porta traseira que oferecem uma implementação fácil e com ótimo custo-benefício em qualquer data center. A família Liebert XDU oferece diversos designs para o sistema, os quais operam com ou sem acesso à água da instalação, permitindo que você aproveite os benefícios de servidores refrigerados a líquido para dar suporte de forma eficiente a racks com densidades maiores.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Retail and Wholesale
Unidades de Distribuição de Refrigerante Liebert® XDU
Projetadas para dar suporte à refrigeração líquida dentro de ambientes de alta densidade, as Unidades de Distribuição de Refrigerante Liebert® XDU são adequadas para aplicações e refrigeração no chip e refrigeração na porta traseira que oferecem uma implementação fácil e com ótimo custo-benefício em qualquer data center. A família Liebert XDU oferece diversos designs para o sistema, os quais operam com ou sem acesso à água da instalação, permitindo que você aproveite os benefícios de servidores refrigerados a líquido para dar suporte de forma eficiente a racks com densidades maiores.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Retail and Wholesale
Especificações
À medida que data centers adotam a refrigeração líquida, encaixar uma nova infraestrutura de distribuição da refrigeração pode ser um sério desafio. Desde ambientes de hyperscale e colocation até aplicações de edge computing, o Vertiv™ XDU simplifica seu trabalho com a flexibilidade para dar suporte a trocadores de calor de porta traseira ou a refrigeração líquida de contato direto. O tamanho pequeno do Vertiv XDU permite a colocação no final da fila ou no perímetro. Entretanto, em qualquer lugar que você incorpore o Vertiv XDU, você pode distribuir refrigerante facilmente para gerenciar com eficácia pontos de calor com alta densidade de potência, líquido-líquido até 450 kW ou 1368 kW. Tamanho compacto para dar flexibilidade de implementação dentro da fila ou no perímetro; Distribuição de Refrigerante eficiente para administrar pontos de calor com grande densidade de potência e até 450 kW ou 1369 kW; Controle Preciso da Temperatura para eliminar choque térmico nas CPUs e GPUs dos servidores; Bombas Redundantes e Fontes de Alimentação de Energia Duplas otimizam uma operação confiável; Monitoramento Remoto disponível através de comunicação com HTTP, SNMP, Modbus RS-485 e Modbus IP.
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1368 kW at 7.2°F (4°C) | N/A | 684 in | 35.4 in | 48.9 in | 1431 lbs |
See more product information | |||||
Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit
|
|||||
453 kW at 7.2 °F (4.0 °C) | N/A | 74.8 in | 23.6 in | 41 in | 848 lbs |
See more product information | |||||
Vertiv™ CoolChip CDU, 070
|
|||||
70.0 kW at 11C approach temperature difference | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in | 899 lbs |
See more product information |
Vantagens

Recursos

- Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Operation and Maintenance Manual (SL-70619)
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide XDU1350B SL-71308.pdf
- Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit Application and Planning Guide (SL-70616)
- Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide (SL-70624)
- Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide (SL-70625)
- Liebert® XDU070 Operating and Maintenance Guide
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Operation and Maintenance Manual XDU1350B SL-71310.pdf
- Vertiv™ Liebert® XDU070 Coolant Distribution Unit (Liquid to Air) Application and Planning Guide SL-71111.pdf
- Vertiv™ Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit Application and Planning Guide XDU1350B SL-71309
- Liebert® XDU070 Coolant Distribution Unit Installation and Commissioning Guide (SL-71110)
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.