The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert® XDM, Chiller Split Interno

Concebido para derrubar as barreiras para a refrigeração líquida em um ambiente refrigerado a ar, o Chiller Split Interno Liebert XDM é um trocador de líquido para fluido para aplicações de refrigeração na porta traseira que propicia uma implementação rápida e com ótimo custo-benefício em qualquer data center. A unidade opera sem água da instalação e proporciona um circuito secundário de água gelada permitindo que você aproveite os benefícios das portas refrigeradas a água para dar suporte com maior eficiência a racks de densidade mais alta sem incorrer nos custos de grandes mudanças na infraestrutura.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Oil and Gas
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Warranty: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão de obra

O Vertiv™ Liebert® XDM é um chiller split interno com economização por refrigerante bombeado (PRE) integrada concebido para levar refrigeração de alta densidade para áreas específicas de data centers refrigerados a ar, sem a necessidade de água gelada no site. Ele funciona em conjunto com o trocador de calor de porta traseira a água gelada Vertiv™ Liebert® DCD e pode ser combinado com unidades Vertiv™ Liebert® DSE refrigeradas a ar, oferecendo a maior flexibilidade na implementação da sua estratégia customizada de refrigeração e ajudando na concretização dos seus objetivos de confiabilidade, disponibilidade e eficiência.

Especificações por modelo
XDM200
682 ( 200 )   76 in   62 in   46 7/8 in   1800 lbs  

Vantagens

Reduz as despesas de capital associadas com a refrigeração líquida em ambientes refrigerados a ar
Tremendos benefícios de eficiência em ambientes de alta densidade
Acomoda diversos designs de instalação e acompanha a configuração de refrigeração existente
Total visibilidade das condições de operação e do status da unidade para que você possa ficar tranquilo

Recursos

Conexão superior ou inferior para fornecimento e retorno do líquido
Visor colorido com tela touch do Liebert ® iCOM™
Monitoramento remoto disponível
Monitoramento inteligente da vazão com recursos de alarme
Design da tubulação de loop fechado com detecção de vazamentos integrada
Locais acessíveis para porta de abastecimento e drenagem

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma