The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert HPC-S - Air-cooled, Freecooling and Adiabatic Freecooling Chillers

Air-Cooled, freecooling and adiabatic freecooling chillers designed for the efficient cooling of small data centers

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

The newest data center designs, in accordance with ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) guidelines, have accepted to move out of the recommended envelope to the allowable ranges (A1-A4). The Liebert® HPC-S freecooling chiller embraces this trend by expanding its range to include the adiabatic freecooling models which incorporate newest developments in the management of adiabatic technology. When specifically applied to data centers with high chilled water temperatures, the adiabatic freecooling version of the Liebert HPC-S is capable of achieving an energy saving of 25% to 30% compared to a standard freecooling chiller solution.

Especificações por modelo
FG0023
224.4 (206.8 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FG0025
242.7 (224.7 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FB0025
235.8 (231.1 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71.0 with the low noise configuration)        
FB0028
268.0 (262.7 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71 with the low noise configuration)        
FB0030
303.6 (297.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   77.0 (71.5 with the low noise configuration)        
CG0020
185.5 (170.1 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   78.5 (65.0 with quiet configuration)        
CG0028
270.8 (251.3 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.5 (66.0 with quiet configuration)        
CB0017
163.3 (159.9 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0020
178.5 (174.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0023
205.8 (200.5 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)   98.43 in   147.64 in   51.18 in  

Vantagens

The freecooling and adiabatic freecooling operation allows to reduce the annual use of compressors, thus achieving top efficiency levels. In the adiabatic models, the highly efficient adiabatic wet pads humidify air entering the freecooling and condensing coils, increase freecooling operation and mechanical efficiency. Audible noise is reduced to a minimum as a result of EC Fans and special acoustic insulation. The Fast Start option ensures full restoration of chiller capacity within 100 seconds from a power re-start. The Supersaver software logic embedded in the iCOM Control leverages on the communication with floor mount units to maximize efficiency at system level.

Recursos

Adiabatic freecooling and freccooling versions available Scroll compressors "G"version available to achieve an higher efficiency Fast Start Ramp EEV (Electronic Expansion Valve) EC Fans Optimized for R410A refrigerant iCOM Control

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma