The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert HPC-L and HPC-M, Freecooling Chillers

The Liebert HPC freecooling chiller is the ultimate chilled water-based solution delivering high efficiency and reliability. Ideal for data center applications with cooling needs ranging from 350 kW to above 20 MW.

Ideal para:
  • Varejista e Atacadista
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Telecom
  • Transportation

The Liebert HPC freecooling chiller is the ultimate chilled water-based solution delivering high efficiency and reliability. Its freecooling and compressor functioning options make it ideal for data center applications with cooling needs ranging from 350 kW to above 20 MW. Three different sound emission versions offer the possibility to choose standard or unrivalled low noise levels. The built-in freecooling section together with the "Supersaver" system, guarantee the complete integration with indoor air conditioning units and allow significant energy savings, while increasing the system’s lifetime and reliability. The unit’s maximum efficiency is reached through the leveraging of its freecooling capability and the embedded iCOM control function, which ensures the efficient management of system load sharing, further maximizing performance.

Vantagens

100% Cooling Availability Advanced iCOM Control logic and components aimed at guaranteeing maximum availability Fast start ramp ensures immediate restoration of chiller operation Enhanced management of availability and redundancy as a result of the flexible iCOM teamwork logics
  Extremely Low Operating Costs Significant freecooling capacity results in the reduction of compressors’ working hours Maximized efficiency as a result of state-of-the-art technologies such as EC Fans and Electronic Expansion Valve Further minimization of the total cooling system energy consumption allowed by the iCOM teamwork logics
  Extremely Low Noise Innovative EC fans and special acoustic insulations guarantee the greatest comfort. Three noise level versions available.

Recursos

Freecooling:Integrated freecooling system to enhance energy savings and increase reliability. Fast Start Ramp:Ensures immediate restoration of chiller operation following a power restart. This reliable technology allows the activation sequence to begin 20 seconds after power restoration, ensuring water temperatures remain stable. iCOMControl:The iCOM software has been developedto specifically ensure the intelligent control of the units within the dynamic data center environment. Screw Compressors:Excellent performance is ensured both at full and partial load as a result of the continuous capacity control system integrated within the control logic. EC Fans:High efficiency EC motors guarantee a 25% saving in energy consumption compared to traditional AC motors. EC fans are further optimized for operation, eliminating electromagnetic-related noise and minimizing overall sound emission. Supersaver:This unique functioning mode may be set up in combination with the LiebertPCW in order to additionally enhance energy savings. This function allows the floor-mount units to communicate via LAN with the freecooling chiller, automatically increasing water temperature when the thermal load decreases. This in turn enhances the system’s seasonal efficiency and freecooling operating time.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma