The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Unidade de Free-Cooling Evaporativo Indireto Liebert EFC

O Liebert EFC consegue reduzir as temperaturas do ar aplicando o princípio do arrefecimento evaporativo. O processo envolve a evaporação de água que, como consequência, arrefece o ar circundante. Através desta tecnologia, o Liebert EFC consegue atingir níveis de pPUE de 1.2, garantindo a máxima eficiência energética e minimizando os custos operativos.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Resfriamento Evaporativo aumenta as horas de operação em modo free-cooling.
Cada unidade opera de forma independente da outra, garantindo a máxima disponibilidade e eficiência.
Espaço interno em piso é reduzido, uma vez que as unidades são instaladas do lado de fora.
Assegura redução nos níveis de PUE Mecânico (pPUE em níveis de até 1.2 em climas tropicais). 

Recursos

Pode ser integrado com serpentina para uso de água gelada ou Sistemas de expansão direta - Estas tecnologias permitem operação mesmo em níveis extremos de umidade ou picos de temperatura.
Novo Controlador iCOM®  - Monitoramento e Gestão das unidades em altos níveis de acesso para criar o trabalho em equipe integrado entre as unidades  otimizando o fluxo de ar da sala. O novo controlar conta com uma tela de 7 polegadas sensível ao toque .
Trocadora de Calor Certificada pela Eurovent - certificando que o Liebert EFC e seus trocadores de calor foram aprovados em testes de alta qualidade
EC Fan Liebert – Os ventiladores de nova geração instalados no Liebert EFC garantem uma operação silenciosa e aumentam a eficiência do equipamento.​  

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma