The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert HPF, Self-Contained Air Conditioner

Liebert HPF is an extremely flexible unit available in different airflow versions: downflow, upflow or displacement air delivery.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting

Vantagens

Compact & Easy to Install Solution with R410A Refrigerant Included
 Freecooling System Minimizing Operating Costs: Our solution provides enhanced energy savings with direct freecooling through the use of outside cold air as a main source of cooling.
 Backed by the Industry’s Best Service and Support: Fast and easy installation. All components easily accessible from the front for simplified maintenance and service. Service delivered by factory trained technicians guaranteeing 24/7 technical support. 

Recursos

 48 V DC Power Supply for High Availability: 48 V DC power supply guaranteeing emergency coolingand specifically addressing the needs of Telecom enclosures
 Smart Control Guaranteeing Efficient Unit Regulation: Team-working with up to 16 units exploits the benefitsof standby, rotation and cascade modes. Optional graphic display stores the last 200 events, thus enhancing data collection functions.
 Evaporator Fan with Optional EC Fan for Higher Energy Efficiency: High External Static Pressure (ESP) for superior adaption to different layouts and site applications. The new generation of EC fans installed in the Liebert HPF dramatically increases overall unit efficiency.
 Compressor with Cooling Capacity Modulation: Precisely matches heat load and saves energy. Compressor’s modulating capacity and the electronic expansion valve allow continuous cooling availability thus ensuring precise control of room temperature.
 Remote Monitoring Option For Real-Time Infrastructure Optimization: Hirolink-i Communication Interface option provides Liebert HPF withInfrastructure Management enablement (Trellis™, Liebert® SiteScan,Liebert® Nform, LIFE™) as well as third-party customer protocolscompatibility; such as MODBUS, SNMP, BACNET. The interfaceemploys Ethernet, RS-485 and MSTP networks to monitor and manage a wide range of operating parameters, alarms and notifications.
 Three Airflow Distributions Available Providing Cold Air Where Needed: Liebert HPF is an extremely flexible unit available in different airflow versions making it an ideal system for the most diverse site layouts: upflow, downflow or displacement. 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de produto de foco: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma