The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert FCM

Liebert FCM represents the most complete direct freecooling module specifically designed to control the environmental conditions of technological rooms as well as of Telecom network sites

Obter Brochura
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Independent Solution Maximizing Freecooling Operation
Liebert FCM exploits cold external air to cool equipment placed inside technological rooms or shelters for superior energy savings.
Designed to operate 24/7 all year round.
 
Compatible with All Our Mobile Units for Enhanced Energy Savings
Liebert® FCM is an extremely flexible unit available in different layouts, making it an ideal system for the most diverse applications 

Recursos

Smart Control and Advanced Software Features Guaranteeing Efficient Unit Regulation
 The unit has built-in temperature sensors, thus maintaining the temperature within defined limits.
The dedicated ‘Delta T’ software function controls the delta T between external and internal air allowing for efficient fan speed modulation.
The module can manage up to two comfort AC units, thus significantly reducing energy consumption.
With the advanced control, the unit can also manage an external motorized damper and external heaters.
 
EC Fan Technology Included for Higher Energy Efficiency
EC fans installed in the Liebert FCM automatically adjust the fan speed according to cooling requirements, thus increasing overall efficiency. 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de produto de foco: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma