Aplicativo Vertiv™ Power Insight
O Vertiv™ Power Insight ajuda a melhorar a eficiência, proteger valiosos equipamentos críticos e aumentar a visibilidade de seus UPSs e rPDUs. É um software com base na web feito para usuários com infraestrutura distribuída precisando gerenciar diversos dispositivos. O software é simples de instalar e fácil de usar com uma interface única para até 100 UPSs e rPDUs.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
- Transporte
Aplicativo Vertiv™ Power Insight
O Vertiv™ Power Insight ajuda a melhorar a eficiência, proteger valiosos equipamentos críticos e aumentar a visibilidade de seus UPSs e rPDUs. É um software com base na web feito para usuários com infraestrutura distribuída precisando gerenciar diversos dispositivos. O software é simples de instalar e fácil de usar com uma interface única para até 100 UPSs e rPDUs.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
- Transporte
Vantagens

Recursos

Especificações
O Vertiv™ Power Insight pode ser instalado em máquinas de 64-bit com requisitos mínimos do sistema sendo 8GB de memória, CPU 4-core e 256GB disponíveis no disco rígido (HD) para o armazenamento de dados históricos. O navegador recomendado tanto para desktops quanto para dispositivos móveis é o Google Chrome™55 ou superior. Outros navegadores de desktops compatíveis incluem o Microsoft® Edge 38 ou superior, Internet Explorer® 11 e Firefox® 51 ou mais recente. Sistemas operacionais compatíveis incluem Microsoft® Windows® 7 e 10 64bit; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 e 2019 64bit; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (com GUI instalada). Agente de Automação (usado para o desligamento do servidor) é compatível com Microsoft® Windows® 7, 8.1 e 10 (32bit e 64bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2016 (64bit), Windows Server 2019 (64bits), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (todos-64bit), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (64bit). O VMWare ESXi 5.5, 6.0 e 6.5 (64bit) não necessitam de instalação do Agente de Automação. O VMware 7.0 é compatível com o plug-in Vertiv™ Power insight V2.4 e versões posteriores.
Contatos
Suporte em
Alterar localização
Perguntas frequentes
- P
- O que é o Vertiv™ Power Insight?
- R
- O Vertiv™ Power Insight é um aplicativo de monitoramento com base na internet que proporciona informações consolidadas, em tempo real, sobre a saúde dos UPS da Liebert. Ele fornece ao usuário informações sobre alarmes para todos os UPS monitorados, acesso rápido as interfaces de rede dos dispositivos e o status geral dos UPS da Liebert.
- P
- Que valor ele agrega?
- R
- O Power Insight elimina a necessidade de conferir cada dispositivo individualmente para verificar seu status, dá uma visão consolidada do status dos equipamentos com os principais dados em uma única tela, reduz/elimina a necessidade da coleta de dados manual e proporciona dados que normalmente precisariam ser consolidados.
- P
- Quantos dispositivos o Power Insight suporta?
- R
- No momento, o Power Insight pode suportar até 50 UPS da Liebert
- P
- Ele proporciona reconhecimento automático para meus dispositivos?
- R
- Sim
- P
- Ele proporcionará um processo de desligamento automático?
- R
- Sim. O Power Insight protegerá seus servidores e informações valiosas durante uma interrupção de energia, através de um processo elegante de desligamento automático