Soluções de infraestrutura tecnológica da borda à nuvem.
SOLUÇÕES
Guia da Vertiv para edge computing
A edge computing está simplesmente otimizando o processamento de dados. As grandes quantidades de dados criados pelas organizações nem sempre podem esperar para serem processadas fora do local por redes corporativas ou fornecedores de cloud. Esses dados produzidos por dispositivos de usuários, máquinas ou conexões máquina a máquina (machine-to-machine, M2M) podem ser coletados e analisados na edge para fornecer insights imediatos para empresas e aplicações que não podem ter atrasos devido à latência.
PUBLICAÇÕES NO BLOG
5 Elementos Essenciais para a Otimização do Gerenciamento de Data Centers em Indústrias
Esta pandemia destacou a importância do gerenciamento ótimo do data center para conseguir a conectividade entre as empresas e seus clientes, fornecedores e parceiros. Se antes era inaceitável parar uma empresa devido a um colapso do data center, agora, quando diversas indústrias passaram para um ambiente totalmente digital, um mau funcionamento ou uma interrupção seria, provavelmente, ainda mais nocivo. Por exemplo, bancos, hospitais e concessionárias de serviços (incluindo energia elétrica) tornaram-se cada vez mais dependentes dos seus sistemas digitais para fazer negócios.
PUBLICAÇÕES NO BLOG
Novas tecnologias estão impulsionando a transformação da eficiência dos data centers na América Latina
O avanço acelerado da digitalização em todos os aspectos da vida - do comércio eletrônico as operações bancárias, da educação aos serviços de saúde – levou a um aumento na demanda por capacidade de processamento e armazenamento de dados na América Latina.