The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

x
Produto

SiteWeb® Monitoring System

Real time, centralized power and environment monitoring system with a modular and open design for the precise management of BTS power equipment and environment.

Ideal para:
  • Telecom
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

SiteWeb is a classic IoT application , SiteWeb monitoring system collects data from all power and environment equipment across the telecom network for centralized managing and processing of data. Every single power voltage, current ,environment temperature, and security factors in the telecom network are instantly managed and analyzed.
Reduce the total cost of ownership (TCO) and OPEX  of Telecom Infrastructures/ Facilities
Proactively manage energy usage 
Predict infrastructure/facility failures before they occur 
Optimize  network power and environment 
Communicate with and control heterogeneous equipment with different communication protocols and physical interfaces 
Automate policies and heuristic procedures to reduce operational costs 
Extend the useful life of existing Telecom Infrastructures/ Facilities
 

Recursos

B/S architecture makes all functions accessible in IE without installing the customer software convenient for accessing the system
Extra large capacity to support 50,000 BTSs
Hardware processing unit greatly reduces the number of equipment in the monitoring center, saving space and maintenance workload for the system
Data flow utilizes an active reporting mechanism enabling timely response
Multi-channel data transmission enables real-time monitoring, preventing failures caused by database errors
DS server supports multi-unit backup, while the automatic load balance avoids bottleneck of widespread faults caused by the traditional monitor master
Third-level storage safeguard and automatic memory ensures data integrity of the centralized power and environment monitoring system

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma