The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Liebert Transformer Module Centralized Power Supply

The Liebert Transformer Module provides centralized power distribution for 24VAC loads, with two independently-fused 40VA isolated outputs. The TM115 and TM230 transformer modules are designed as self-contained, stand-alone devices.

Obter Manual
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Manufatura
  • Serviços Profissionais
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vantagens

Supports centralized power distribution
Outputs independently fused for greater reliability
Supports Liebert SiteScan Web applications to power multiple modules
Power for the Liebert Universal Monitor and I/O expansion module from one power source
Power for stand alone and leak detection modules 

Recursos

Self-contained power conversion module
Provides independently fused circuits
Each Liebert 24VAC outputs has a replaceable fuse for circuit protection
Includes On/Off switches
TM115 transformer module converts 115VAC to two 24VAC outputs; Liebert TM230 transformer module converts 230VAC to two 24VAC outputs

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma