The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem

The Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent ADX Ecosystem provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market.

Obter Brochura
Login to Save for Later
Principais benefícios
Fastest and most feature rich KVM experience on a single device
All digital architecture for flexible and scalable deployments
Most expansive management of IT devices
Resilient and secure technology supporting 100+ simultaneous users
Common architecture with open standards, platforms and APIs  
Ideal para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Broadcast and Entertainment
  • Manufacturing
Warranty: 2 Year Standard Warranty

The Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent ADX Ecosystem provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. With the Avocent ADX MP1000, users can automate deployments and configuration tasks with APIs. The Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. With the Avocent® ADX RM1048, you can connect diverse IT devices for rack level access and configure the bandwidth needed to meet your digital demand. The Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM optimizes user experience for low bandwidth along with session sharing to solve IT problems.

Vantagens

Simplified management and control of virtual and physical infrastructure
Secure and auditable access to devices for IT operators
Improve efficiency of making changes to IT devices
Minimize costs with IP consolidation, PoE and API automation
Improved scalability with diverse devices and higher remote sessions
Resilient platform for security, reliability and high bandwidth demand
Increased productivity for remote access and remote working
Scalable to meet diverse connectivity and resolution needs
Secure access to remote devices  

Recursos

Common architecture with an Open platform and APIs
Flexible and scalable deployments
Multilevel security for users and devices
USB-C native to match IT trends
IP addressable 4K KVM device
Centralized firmware updates to limit security risk  

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma