Avocent MPU1016DAC Digital KVM Switch
Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
Avocent MPU1016DAC Digital KVM Switch
Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.
Warranty: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableVantagens

Recursos
Especificações
The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.
- VISÃO GERAL DO PRODUTO
- Type
- KVM
- Input Ports
- 1 x VGA, 4 x USB Type A
- Output Ports
- 16 serial, 2 digital
- Video Connection
- VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
- Video Resolution
- Maximum local video resolution 1920x1080
- MODO GRÁFICO
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- 50m
- Cellular Support
- No
- DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
- Power Supply(s)
- Single or dual power, internal, 100-240V
- Input Power (Maximum)
- 40W
- INTERFACES/PORTAS
- Network Interface(s)
- (2) 10/100/1000 Ethernet
- USB ports
- 4
- USB Hub Support
- Yes
- CONDIÇÕES OPERACIONAIS
- Temperatura de Operação
- 32° to 22°F (0° to 50°C)
- Humidity
- 5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (-20° to 70°C)
- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso (lbs / kgs)
- 8.6 lbs
- Peso (lbs / kgs)
- 3.9 kgs
- Altura (pol/mm)
- 1.72 in
- Altura (pol/mm)
- 43.69 mm
- Largura (pol/mm)
- 17 in
- Largura (pol/mm)
- 431.8 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 13.38 in
- Profundidade (pol/mm)
- 339.85 mm
- DIVERSOS
- Other supported accessories
- Serial
- Authentication Supported
- Local, LDAP
- Agency Approvals
- UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.