Avocent Matrix Digital High Performance KVM System
The Avocent Matrix Digital High Performance KVM system provides a highly scalable and configurable way to connect hundreds of users to thousands of servers and workstation equipment in a secure, real-time manner. By providing high definition video, audio, and exceptional USB performance is ideal for control room and user extension applications in Government, Broadcast, Post Production, Enterprise Data Centers, Industrial, and Transportation environments.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Transporte
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
- Energia Nuclear
- Petróleo e gás
Avocent Matrix Digital High Performance KVM System
The Avocent Matrix Digital High Performance KVM system provides a highly scalable and configurable way to connect hundreds of users to thousands of servers and workstation equipment in a secure, real-time manner. By providing high definition video, audio, and exceptional USB performance is ideal for control room and user extension applications in Government, Broadcast, Post Production, Enterprise Data Centers, Industrial, and Transportation environments.
- Transporte
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Indústria Química/Petroquímica (exceto Petróleo e Gás)
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
- Energia Nuclear
- Petróleo e gás
Especificações
Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB x 6 | Speaker & Mic | 1 x DVI-I | 1920x1200 | 1.21 in | 8 in | 4.9 in | 1.6 lbs |
See more product information | |||||||
Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
|
|||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.40 in | 17.10 in | 21.10 in | 24.8 lbs |
See more product information | |||||||
Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
|
|||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 3.40 in | 17.10 in | 21.10 in | 19 lbs |
See more product information | |||||||
Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
|
|||||||
USB-B x 1 | Speaker & Mic | 1 x DVI-I | 1920x1200 | 1.21 in | 4.75 in | 6.20 in | 1.4 lbs |
See more product information | |||||||
Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
|
|||||||
USB-B x 1 | Speaker & Mic | 1 x VGA | 1920x1200 | 1.21 in | 4.75 in | 6.20 in | 1.4 lbs |
See more product information |
Recursos
- Avocent Matrix High Performance KVM Data Sheet
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Fiber Media Converters - Matrix Accessories EOL
- MM4224 - End of Availability – Avocent Matrix Manager Software
- MM4179 - End of Availability – Avocent Matrix (MXS5120-XXX)
- Avocent Broadcast Solutions Brochure AV-11104
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.