Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX
O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Manufatura
- Varejista e Atacadista
- Telecomunicação
- Transporte
Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX
O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Transmissão e Entretenimento
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Manufatura
- Varejista e Atacadista
- Telecomunicação
- Transporte
Especificações
O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado. A Plataforma de Gerenciamento Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 possibilita aos usuários gerenciar processadores de serviços, máquinas virtuais, módulos IP KVM e dispositivos de acesso remoto. Ela também oferece recursos de atualização centralizada dos firmwares para os dispositivos de TI, limitando os riscos à segurança. Com o Avocent ADX MP1000, os usuários podem automatizar as tarefas de implementação e de configuração com APIs. O Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 usa um único IP para acessar os dispositivos, reduz custos com energia e cabeamento com o PoE e pode oferecer sessões para mais de 100 usuários sem a necessidade de mais hardware. Com o Avocent ADX RM1048, você conecta diversos dispositivos de TI para acesso no nível do rack e configura a largura de banda necessária para atender a sua demanda digital. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD oferece KVM remoto em 4K com sincronização do mouse rápida e precisa e encriptação fim-a-fim de todo o tráfego. Ele oferece adaptadores HDMI, DP e MiniDP junto com USB-C nativo para conectividade do tipo plug-and-play. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD otimiza a experiência do usuário para largura de banda baixa com compartilhamento de sessão para solucionar problemas de TI.
Plataforma de Gerenciamento Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infraestrutura Digital | 2 x USB, 1 x Gerenciamento | 2 x 350W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
See more product information | ||||||||
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
See more product information | ||||||||
Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
|
||||||||
Infraestrutura Digital | 1 x USB, 1 x Console, 1 x Gerenciador | 2 x 1200W | n/a | n/a | 1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs |
See more product information | ||||||||
IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD
|
||||||||
Infraestrutura Digital | 1 x USB-C com Displayport alt mode | 5V 25W | n/a | 4K, colorido 24bit até 30HZ | 1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs |
See more product information | ||||||||
Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM
|
||||||||
Digital Infrastructure | 2 x 10/100 mb SP connectivity 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 @30 Hz, 16-bit color | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
See more product information | ||||||||
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
|
||||||||
Digital Infrastructure | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port | 1 x Power port | n/a | n/a | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs |
See more product information |
Vantagens
Recursos
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Vertiv-Avocent-IPSL-WP-EN-NA-AV-20208-WEB
- Vertiv™ Avocent® Remote Access 4K Video White Paper SL-70837
- Vertiv-Avocent-IPSL-SS-Technical-FAQ-EN-NA-WEB
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.