Avocent SV 300 Series Desktop KVM Switches
Feature-rich desktop KVM, designed to streamline the desktop experience and enhance user productivity. Supports dual monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Provides easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high-speed charging of mobile devices.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Manufatura
- Varejista e Atacadista
- Transporte
Avocent SV 300 Series Desktop KVM Switches
Feature-rich desktop KVM, designed to streamline the desktop experience and enhance user productivity. Supports dual monitor, DVI-I, Display Port 1.2 or HDMI 1.4. Provides easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high-speed charging of mobile devices.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Manufatura
- Varejista e Atacadista
- Transporte
Especificações
Avocent® SV340DPH KVM Switch
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
2 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 2.2 in | 5.0 in | 13.7 in | 3.7 lbs |
See more product information | |||||
Avocent SV 340D KVM Switch
|
|||||
2 x DP (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
See more product information | |||||
Avocent SV 340H KVM Switch
|
|||||
2 x HDMI 1.4 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
See more product information | |||||
Avocent SV 340 KVM Switch
|
|||||
2 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
See more product information |
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.