The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

VR3300

Padronize suas implementações ao redor do mundo e as coloque online mais rápido com o rack VR da Vertiv™. O Vertiv VR suporta uma ampla variedade de equipamentos, incluindo: servidores, armazenamento de dados, comutadoresswitches, roteadores, PDUs, UPSs, servidores de console serial e chaves swtiches KVM.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Warranty: O Rack Vertiv VR é garantido contra defeitos de materiais e mão de obra por 3 (três) anos a partir da data do embarque. Dois (2) anos adicionais podem ser obtidos através do registro do produto em: https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/

Vantagens

O Rack Vertiv VR entrega uma solução premium de racks, sempre e onde sistemas de TI forem implementados.
O envio rápido atende a demanda por implementação rápida.
Suporta todos equipamentos com montagem em rack e oferece mais de 6 cm de profundidade par usar, comparado com outros racks de mercado.
Conjunto completo de acessórios incluindo gerenciamento de cabos, gerenciamento de fluxo de ar, prateleiras, maçanetas e braçadeiras de suporte.
O design feito para que não sejam necessárias ferramentas viabiliza a fácil instalação dos equipamentos, ajustes e manutenções.

Recursos

O Vertiv VR é entregue pronto para ambientes de alta densidade para atender as suas necessidades de missão crítica – mesmo conforme elas evoluem e mudam. Este rack lhe dá a flexibilidade que você precisa com uma fácil instalação. 
Disponível em 8 tamanhos padrão. 
Ajuste total de profundidade dos trilhos de 19”.
Portas que tem 77% de perfuração e podem abrir por ambos os lados.
Dois suportes com altura total, ajuste de profundidade e com função dupla - para PDU e para gerenciamento de cabos, montados no espaço zero U com montagem do rack por botão, sem ferramentas.
Altura da estrutura de 42U, permitindo que o rack, com rodízios, passe por portas padrão. 
Anexação externa simples, permitindo anexação métrica ou em centros de 24".
Painéis laterais divididos com uma única trava bate-fecha permitem a instalação/remoção simples.

Todos os racks Vertiv VR vem completos com chaves e um kit de hardware que inclui 50 porcas e parafusos gaiola M6, uma ferramenta de instalação para a porca gaiola, proteção de bordas para a entrada de cabos no painel superior, uma chave Phillips L T30 e driver de extensão T30. Todos os modelos apresentam uma única porta frontal travável, 77% perfurada, portas traseiras divididas e traváveis 77% perfuradas, dois pares de painéis laterais divididos e traváveis, uma tampa superior para entrada de alta densidade de cabos (2000 cabos Cat 6), dois conjuntos de trilhos EIA de 19” e dois suportes de altura completa para montagem de rack PDU / gerenciamento de cabos (um por lado). O Rack Vertiv VR é construído com rodízios e pés niveladores de baixo perfil, braçadeiras de anexação e braçadeiras de fixação. O RXXXXSP é enviado com embalagem a prova de choque até 2000 lb. *Dimensões nominais, fazer referência aos desenhos enviados para dimensões exatas

VR3300
Product Overview
Type (Rack or Containment)
Rack de Servidores
U Height
42U
Door Type
Single perforated front door and split rear doors
Physical Characteristics
Material / Finish
Steel Construction / Powder Coated
Peso (lbs / kgs)
302 lbs
Peso (lbs / kgs)
137 kgs
Altura (pol/mm)
78.6 in
Altura (pol/mm)
2000 mm
Largura (pol/mm)
23.6 in
Largura (pol/mm)
600 mm
Profundidade (pol/mm)
47.8 in
Profundidade (pol/mm)
1200 mm
Power Description
Load Rating
3000lbs (1360kg) Static, 2250lbs (1022kg) Dynamic
Test Certificates
EIA 310E, UL2416, RoHS, and REACH

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Perguntas frequentes

P
Quais são os tamanhos e dimensões padrão dos racks?
R
O rack Vertiv VR está disponível em alturas de 42U e 48U, larguras de 600mm e 800mm e profundidades de 1100mm e 1200mm. Outros tamanhos podem ser disponibilizados. Por favor, consulte seu representante de Vendas da Vertiv.
P
Existem travas diferentes?
R
As portas e os painéis laterais não podem ser travados de forma diferente, entretanto, maçanetas com trancas de combinação estão disponíveis para as portas dianteira e traseira.
P
O rack Vertiv VR pode ser anexado (agrupado) com os painéis laterais no lugar?
R
Sim
P
Quais são as opções de cor?
R
A cor padrão é preta, entretanto, cores diferentes podem ser disponibilizadas para o rack. Por favor, consulte seu representante de vendas da Vertiv.
P
Quão rápido os racks podem ser enviados?
R
O Racks Vertiv VR estão disponíveis através de nossos canais de distribuição e de nossos parceiros de revendas, e a Vertiv dá suporte aos canais com grandes estoques regionais.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma