The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Coolblast Fan Unit

The ever-increasing power losses of electronic modules make for high demands on effective cooling. Large air-flow volumes ensure secured heat dissipation.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Fire/Alarm/Security
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

Fan unit CoolBlast is a compact unit equipped with 3 or 6 axial/diagonal fans for installation in 19” (482,6mm) enclosures. By using CoolBlast air circulation inside the cabinet can be improved and thereby better cooling for electronic components. Fan tray delivered in 3 equipment variations: Non-regulated version, Thermostat-controlled version (AC power only) and Speed-controlled version. For further and more detailed information on our range of accessories, please see our documents under the “DOCUMENTS & DOWNLOADS” section.

Vantagens

Supports airflow within a rack, if necessary Allows to cool equipment with unusual air flow requirements Special protection grid keeps pressure losses to a minimum and reduces noise levels Energy-efficient speed-controlled design also available Minimal noise level for use in office environment Modular construction for varying heat loads different designs available Top-mounting fan and 19-fan unit available

Recursos

Fan unit for vertical cooling of modules in 19" racks Reference temperature can be set (0°C to 60°C) Speed regulation: 30% to 100% of the nominal speed Floating common alarm output for excess temperature alarm and fan failure Optical status display for O.K., excess temperature and fan failure Acoustic warning Chassis runners are recommended for mounting. Chassis runners are required with CoolBlast 6-way

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma