Vertiv™ NetSure™ Série M
Uma solução robusta e energeticamente eficiente de invólucro para uso externo, para rádios de 5G e equipamentos de TI de egde, que entrega alimentação de energia eficiente e confiável, incluindo backup por baterias. O Vertiv™ NetSure™ Série M aumenta a capacidade de refrigeração para equipamentos de 5G com controle de umidade, pendente de patente, respaldado por soluções eficientes de filtros de ventilador, melhor ventilação da bateria e compatibilidade com baterias de íon-lítio.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Telecomunicação
Vertiv™ NetSure™ Série M
Uma solução robusta e energeticamente eficiente de invólucro para uso externo, para rádios de 5G e equipamentos de TI de egde, que entrega alimentação de energia eficiente e confiável, incluindo backup por baterias. O Vertiv™ NetSure™ Série M aumenta a capacidade de refrigeração para equipamentos de 5G com controle de umidade, pendente de patente, respaldado por soluções eficientes de filtros de ventilador, melhor ventilação da bateria e compatibilidade com baterias de íon-lítio.
- Telecomunicação
Especificações
Os invólucros Vertiv™ NetSure™ Série M estão disponíveis em três tamanhos padrão: M20, M35 e M44, com espaço para 20U, 35U ou 44U de equipamentos de 19" do cliente, mais alimentação de energia e baterias. Quando configurados com o sistema de DC Power NetSure™ 5100 de alta densidade de potência, esses invólucros entregam resistência ambiental líder na indústria de até +65°C sem perda de potência. Diversas opções térmicas incluem filtros de ventilador, ares-condicionados, trocadores de calor e resfriadores térmicos elétricos que são integrados na porta. Os invólucros Vertiv™ NetSure™ Série M são entregues pré-cabeados, testados em fábrica e completamente integrados para ter uma rápida implementação.