The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

EPC48300/2900

O sistema de energia externo integrado EPC Série 48300/2900 é feito para gerenciamento de energia centralizado de estação rádio base externa. Integrando sistema de alimentação de energia, sistema de monitoramento ambiental, sistema de controle de temperatura e sistema de energia de backup, ele pode proporcionar um ambiente operacional estável e confiável para equipamentos de estação rádio base, bem como realizar gerenciamento de energia centralizado e monitoramento remoto.

Obter Brochura

Vantagens

Organização global da Vertiv com todas as suas competências garante uma coordenação tranquila do projeto
Amplitude de produtos e portfólio da Vertiv baseado em plataforma garantem toda a flexibilidade necessária
Montagem e testes em fábrica, na rede global de plantas da Vertiv, protegem tanto a qualidade como a entrega dentro do prazo
Amplos recursos e presença local da Vertiv existentes para dar suporte aos produtos, hoje e no futuro

Recursos

Design com alto grau de proteção, IP55, oferece um caminho rápido e conveniente para um ambiente protegido com controle de climatização, para os eletrônicos vitais em ambientes externos severos
O telhado do gabinete tem um design facetado, eliminando o acúmulo de chuva ou neve enquanto a base adota um design vertical, facilitando a instalação e a manutenção do sistema
Integrado com o sistema de alimentação de energia eSure™ de alta eficiência, com capacidade de alimentação que pode ser expandida a até 600A
Sistema de monitoramento ambiental abrangente, incluindo monitoramento do sistema de energia, gerenciamento de alarmes, monitoramento ambiental e controle de climatização.
Integra diferentes interfaces de comunicação, incluindo TCP/IP, RS232, RS485, etc. e efetua monitoramento remoto
Catálogos e folhas de dados

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma