The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ SmartRow™ 2

O Vertiv™ SmartRow™ 2 traz uma abordagem inovadora para integrar e gerenciar de forma eficiente diferentes sistemas, como Sistemas de Alimentação e de Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Segurança do Sistema, Interface Completa, Gerenciamento de Cabos e outros aspectos pertinentes. Ele substitui a anterior geração de produtos proporcionando aos usuários uma experiência de implementação de centro de dados mais compacto, mais confiável, mais seguro e mais conveniente.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Varejista e Atacadista

Recursos

Arquitetura de Refrigeração Eficiente
O design totalmente fechado possui confinamento de corredor frio e de corredor quente. O fluxo de ar confinado proporciona maior eficiência da refrigeração.
Múltiplos pontos de medição de temperatura e umidade garantem o controle preciso sobre o meio-ambiente.
A tecnologia de compressor inverter em CC oferece modulação da capacidade de refrigeração para que ela se equipare à demanda por refrigeração.
Implementação de Acordo com a Demanda
Infraestrutura simples e totalmente integrada. A pré-configuração e a testagem em fábrica como um sistema completo, reduzem a complexidade da implementação.
O design flexível usando uma arquitetura escalável oferece infraestrutura sob demanda para futuras expansões.
Apresenta benefícios de economia de espaço em comparação com a reforma de uma sala como um data center tradicional. 
Sistema Inteligente de Monitoramento e Gerenciamento
Gerenciamento de infraestrutura integrado e centralizado. Suporta acesso local e acesso remoto através de um visor local com tela touch de 9 polegadas e página de internet intuitiva.
Notificações de alarme podem ser enviadas por e-mail e SMS.
Log de atividades e histórico de alarmes podem ser baixados para compor relatórios.
Iluminação integrada inteligente possibilita a indicação do status do sistema.
Acessibilidade, Gerenciamento e Segurança
Autorização de acesso e proteção do equipamento através de trava inteligente na porta.
Acesso local via cartão sendo que a admissão ao acesso remoto pode ser dada via página web.
Sistema de supressão de incêndios opcional.
Sistema de vigilância opcional.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma