The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ MegaMod™

O Vertiv™ MegaMod™ é uma solução completa, flexível e escalável para data centers, começando a partir de 0,5MW e facilmente expansível em unidades de 0,5MW ou 1 MW. O bloco de construção básico pode de multiplicado em qualquer uma das três direções para criar data centers maiores. O MegaMod™ proporciona tudo o que você precisa para começar com um data center modular totalmente equipado, desde salas de energia externas até refrigeração, racks, monitoramento e proteção contra incêndios.

OBTER BROCHURA
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Petróleo e gás

O Vertiv™ MegaMod™ é uma solução completa, flexível e escalável para data centers, começando a partir de 0,5MW e facilmente expansível em unidades de 0,5MW ou 1 MW. O bloco de construção básico pode de multiplicado em qualquer uma das três direções para criar data centers maiores. O MegaMod™ proporciona tudo o que você precisa para começar com um data center modular totalmente equipado, desde salas de energia externas até refrigeração, racks, monitoramento e proteção contra incêndios. Além disso, a Vertiv também pode oferecer serviços end-to-end para um start-up e uma operação contínua sem preocupações, incluindo implementação, comissionamento, manutenção contínua, peças de reposição e treinamento contínuo.

Vantagens

Mitiga problemas na cadeia de suprimentos: Proprietários e operadores de data centers precisam navegar por diversos problemas na cadeia de suprimentos quando constroem e colocam em funcionamento o white space de data centers. Como o Vertiv MegaMod é uma solução PFMDC completa, os compradores não precisam se preocupar com a construção de uma instalação ou com a compra de equipamentos de diferentes fornecedores e sua integração no site.  A Vertiv pré-constrói e testa os componentes e então os envia para sua fábrica para montagem completa e testes finais.
Supera uma falta de talentos ou limitações do local: Determinados mercados podem não ter o conjunto completo de competências necessárias para erguer um data center com construção tradicional. Ou os compradores podem precisar implementar nova infraestrutura de data center em locais severos, onde o calor, a umidade, a poeira e outros fatores significam que não é aconselhável construir no local. Em ambos os casos, o MegaMod pode ser usado para superar esses desafios, ao mesmo tempo em que oferece capacidade de data center do tipo plug-and-play onde e quando ela é necessária.
Coloca nova capacidade em funcionamento com rapidez: Construir data centers tradicionais pode levar até 20 meses se o terreno já tiver sido comprado e as autorizações já tiverem sido obtidas. Em contraste, implementar o MegaMod possibilita aos proprietários e operadores de data centers pular diversas etapas e reduzir os prazos de implementação em 50% ou mais. Assim, esses compradores podem capturar mais demanda ao oferecer para os clientes acesso mais rápido à nova computação e prazos previsíveis para ligar essa nova capacidade.
Escala facilmente no futuro: Ao invés de construir salas de dados e salas de energia que não precisam, os proprietários e operadores de data centers podem apenas comprar nova capacidade em blocos de construção de 0,5MW e 1 MW. Isso dá aos compradores maior flexibilidade. Eles podem começar com 0,5 MW e crescer a até 2 MW em um único local ou implementar com versatilidade capacidade do tipo plug and play para dar suporte a cargas de TI de 0,5 MW a 2 MW em diversos locais. Isso reduz os investimentos de capital (CapEx) iniciais e alinha as despesas futuras com o verdadeiro crescimento.
Mantém a qualidade e a consistência: A Vertiv usa processos bem definidos e padronizados para construir as soluções MegaMod e as testa antes que sejam enviadas e implementadas. Assim, os compradores  ganham a tranquilidade de usar equipamentos de qualidade respaldados por garantias relevantes e a melhor rede de serviços do mercado.
Oferece os benefícios do monitoramento em tempo real: À medida que empresas aumentam suas redes de data centers do core ao edge, elas estão confiando no monitoramento remoto para gerenciar mais sites e manter a alta disponibilidade dos recursos. Os clientes podem optar por ter um Sistema de Gestão Predial (BMS) baseado em SCADA implementado em sua solução MegaMod. Equipes podem usar o BMS para visualização e monitoramento da infraestrutura crítica no local ou remotamente, com gráficos, alarmes, tendências, gestão pelo usuário e sessões de registro do banco de dados, mantendo alta a performance do sistema.

Recursos

O MegaMod inclui:
Proteção de energia através de UPS – Confie no UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 monolítico e sem transformador, o qual oferece uma das maiores potências por metro quadrado e eficiência operacional, proteção elétrica robusta, paralelismo inteligente que otimiza a performance e Suporte Dinâmico à Rede Elétrica para proporcionar melhores recursos interativos com a rede elétrica.
Baterias – Ganhe backup por baterias confiável com as baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) ou escolha as de íon-lítio como um upgrade, obtendo vidas úteis maiores, melhor performance em condições severas e um menor custo total de propriedade.
Ar-condicionado Vertiv™ Liebert® PDX com montagem no piso – Tenha os benefícios de uma refrigeração que fornece a mais alta eficiência, proteção e capacidade por metro quadrado da indústria para espaços pequenos. Outros tipos de refrigeração estão disponíveis mediante solicitação.
Confinamento térmico – Isole o confinamento de calor, garanta o confinamento do frio e do corredor e mantenha os fluxos de ar do corredor para uma performance térmica ótima.
Racks Vertiv™ clássicos e econômicos – Armazene todo o equipamento com segurança e eficiência enquanto os acessa facilmente para manutenção.
Unidades de distribuição de energia para racks Vertiv™ (rPDUs) – Garanta uma distribuição de energia confiável com rPDUs monitoradas e chaveadas.
Funcionalidade para chaveamento por Transferência Automática – Navegue com facilidade pelas faltas de energia elétrica com o chaveamento automático para fontes de alimentação secundárias.
Infraestrutura suspensa – Com encanamento, distribuição elétrica e dutos de fibra suspensos, longe dos eletrônicos.
Supressão de incêndios com agente limpo e detecção de fumaça por aspiração – Projeta seus ativos no caso de um incêndio com sistemas de detecção e supressão que agem rapidamente.
Sistema de Gestão Predial (BMS) baseado em SCADA e com banco de dados em SQL– Equipes podem usar o BMS para visualização e monitoramento da infraestrutura crítica no local ou remotamente, com gráficos, alarmes, tendências, gestão pelo usuário e sessões de registro do banco de dados, mantendo alta a performance do sistema.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma