The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Infraestrutura SmartMod

Edificações pré-fabricadas para uma ampla variedade de aplicações e indústrias, projetadas para o transporte fácil e para que os módulos pré-montados tenham implementação rápida. O SmartMod™ é especialmente projetado levando em conta as necessidades dos gerentes de data centers, oferecendo um invólucro pré-fabricado, inteligente e com rápida implementação para data centers modulares.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Petróleo e gás
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação

Um dos principais desafios dos data centers convencionais e dos sites centrais de telecom é garantir que a instalação implantada ainda preencherá os requisitos em uma década ou mais. Prever estes requisitos para um futuro tão distante é uma tarefa difícil de assumir e nunca é uma ciência exata. Ao invés de tentar adivinhar suas necessidades futuras, uma solução modular, integrada e pré-fabricada proporciona uma estrutura que atende aos requisitos reais atuais no curto e médio prazo, ao mesmo tempo em oferece a capacidade de escalabilidade e adaptação futuras. O processo de fabricar e testar toda a instalação em módulos fora do site antes de enviá-la, e então montar esses módulos no site, garante uma instalação de primeira linha, rigorosamente montada, implementada com maior rapidez e a um custo mais baixo.

Vantagens

Velocidade de implementação, menos trabalho de construção e riscos minimizados no site uma vez que o projeto, a montagem e a pré-testagem são realizados em um ambiente controlado de fábrica.
Despesas de capital (CapEx) iniciais menores do que em construções tradicionais, uma vez que não há necessidade de provisionamento em excesso
Produtividade melhorada, alta qualidade consistente, redução dos atrasos e os custos previstos não ultrapassados são atingidos através dos processos de fabricação padronizados
Economias nas despesas operacionais (OpEx) e Retorno do Investimento (ROI) maximizado com uma instalação de primeira linha e rigorosamente integrada, atendendo aos padrões mais elevados de disponibilidade e eficiência

Recursos

Todos os subsistemas são integrados em um ambiente fabril controlado, o cabeamento e encanamento externos são acrescentados no site
A fabricação e o transporte podem ser feitos em paralelo à preparação do site, às obras civis e à construção, reduzindo meses no prazo de implementação
A escalabilidade possibilita upgrades modulares e incrementais, com a oportunidade de postergar parte do investimento de capital até que seja necessária mais capacidade
Novas tecnologias podem ser aplicadas em cada expansão
O design inovador da Vertiv possibilita construções modulares menores (menos CapEx) e maior utilização da instalação (PUE e OpEx menores)
Engenharia de primeira classe e expertise em gerenciamento de projeto, em conjunto com produtos líderes na indústria

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma