SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Distribuição de Energia integrada configurada para os equipamentos necessários e racks de TI com dispositivos de medição da energia consumida
Apenas um único cabo de alimentação precisa ser conectado ao sistema SmartAisle, que então distribui a energia medida
CONSTRUÇÃO MODULAR
Componentes desmontados enviados da fábrica com design de fácil montagem no site
Construção por partes, a partir da base e com a menor dependência de infraestrutura física no site
SISTEMA UPS
Unidade de UPS série ITA2 ou APM altamente avançada, projetada especialmente para alta eficiência operacional
Eficiência energética de até 96% com carga plena
UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO DE PRECISÃO
Unidade CRV de refrigeração na fila para dar uma resposta rápida às cargas dinâmicas
Altamente eficiente com temperaturas do ar de retorno mais altas
Integradas com o recurso de controle lógico do SmartAisle que funciona com o algoritmo de controle térmico mais preciso e eficiente para maximizar a economia de energia
EQUIPAMENTOS DE SUPORTE
Tetos de trava magnética com recursos de abertura automática para ventilação de exaustão no caso de uma falta de energia elétrica
Iluminação brilhante para fácil visibilidade na instalação
Portas de correr automáticas com controle de acesso
Integração com alarme contra incêndios e com um mecanismo de supressão de incêndios embutido
GERENCIAMENTO DE CABOS
As calhas no teto, projetadas especificamente, ajudam a direcionar a passagem de cabos de forma fácil por toda a unidade SmartAisle
As trajetórias guias são projetadas para rastrear todas as conexões da fonte ao terminal
MONITORAMENTO REMOTO
Equipado com uma placa RDU501, o SmartAisle pode ser colocado mesmo em sites remotos
Os alarmes a alertas críticos, junto com os dados estatísticos e analíticos, podem ser transmitidos continuamente ao usuário para monitoramento e controle
CONTROLADOR AVANÇADO COM VISOR DE TELA TOUCH
O controlador mais sofisticado, com recursos incomparáveis de medição, controlando e monitorando toda a configuração do sistema e, então, proporcionando a PUE do sistema em tempo real