The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

SmartAisle™ 3

O SmartAisle™ 3 se destaca como um data center modular de vanguarda, concebido para data centers de médio e grande porte e que oferece ar-condicionado de precisão altamente eficiente, UPS e um sistema de distribuição de energia por barramentos blindados flexíveis. Essa solução de infraestrutura habilitada para IA é feita para simplificar o processo de implementação e manter a máxima eficiência operacional.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Vantagens

Implementação Rápida. Estrutura pré-fabricada com inovador barramento blindado flexível, Smart POD, rPDU e sensores integrados. Configuração para estabelecer a rede de infraestrutura em um clique, sem transtornos
Maximização do Espaço. O painel de distribuição de energia e o módulo de monitoramento ficam na compacta moldura da porta, sem comprometer o espaço de TI
Monitoramento e Gerenciamento Centralizados. Plataforma de gerenciamento abrangente, acesso local através de Tela de LCD de 15 polegadas que pode ter um upgrade para uma porta de correr motorizada com tela OLED de 95 polegadas; acesso remoto via interface na web
Recurso para IA. Funcionalidade para IA habilitada com autoaprendizado e otimização de energia
Eficiência Incomparável:
Refrigeração de precisão na fila, entrega a máxima refrigeração em um espaço compacto
Um sistema UPS altamente eficiente para proteção e alimentação de energia limpa

Recursos

Estrutura pré-fabricada
Design Inovador de Barramento Blindado Flexível
Sistema de Distribuição de Energia de 0U com Arquitetura 2N
Função Habilitada para IA através de Autoaprendizado e Controle Lógico
Pode ter uma upgrade para uma impressionante Porta de Correr Motorizada com tela OLED de 95 polegadas
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma