UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 , 1-3kVA 120V
O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 é uma solução de UPS de dupla conversão on-line que oferece uma excelente proteção contra a falta de energia elétrica e o condicionamento contínuo da energia, em um design compacto e flexível em rack/torre. Essa família de UPSs monofásicos proporciona proteção superior e capacidade de gerenciamento remoto, tornando-a ideal para proteger infraestrutura crítica em aplicações tanto centralizadas como no edge. Além disso, o UPS Liebert GXT5 oferece uma solução de autonomia escalável das baterias através de compatíveis gabinetes externos de bateria.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 , 1-3kVA 120V
O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 é uma solução de UPS de dupla conversão on-line que oferece uma excelente proteção contra a falta de energia elétrica e o condicionamento contínuo da energia, em um design compacto e flexível em rack/torre. Essa família de UPSs monofásicos proporciona proteção superior e capacidade de gerenciamento remoto, tornando-a ideal para proteger infraestrutura crítica em aplicações tanto centralizadas como no edge. Além disso, o UPS Liebert GXT5 oferece uma solução de autonomia escalável das baterias através de compatíveis gabinetes externos de bateria.
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
Especificações
O UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 oferece uma completa variedade de UPSs monofásicos. É fácil de implementar com um design conversível de rack/torre que proporciona flexibilidade de instalação e seu LCD colorido com sensor de gravidade proporciona uma interface amigável para configuração e gerenciamento locais. O setup e as configurações também simplificam a detecção automática de gabinetes externos de baterias, proporcionando soluções de autonomia adicional. Com uma placa de rede (NIC) disponível, uma suíte de soluções de gerenciamento da Vertiv, incluindo o Vertiv™ Power Insight e as ferramentas dos serviços remotos Vertiv™ LIFE™ Services, está disponível para dar suporte à sua infraestrutura crítica. Projetado para ter alta disponibilidade e capacidade, esses modelos de UPS com altos fatores de potência de saída - até a unidade - proporcionam mais potência útil em uma solução compacta, possibilitando mais potência útil para os equipamentos conectados. A operação com alta eficiência desse UPS certificado como Energy Star® 2.0 significa que você tem proteção ao mesmo tempo em que se mantém consciente sobre o uso de energia. Uma maior eficiência é também alcançada com o modo de operação ECO Ativo.
GXT5-500LVRT2UXL, UPS Liebert® GXT5, 500VA/500W, 120V
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500VA / 500W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA 5-15P; Saída: 5-15R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 15.7 in | 37 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-500LVRT2UXLN,UPS Liebert® GXT5, 500VA/500W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101
|
||||||||
500VA / 500W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA 5-15P; Saída: 5-15R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 15.7 in | 37 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-750LVRT2UXL, UPS Liebert® GXT5, 750VA/750W, 120V
|
||||||||
750VA / 750W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA 5-15P; Saída: 5-15R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 15.7 in | 37 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-750LVRT2UXLN, UPS Liebert® GXT5, 750VA/750W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101
|
||||||||
750VA / 750W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA 5-15P; Saída: 5-15R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 15.7 in | 37 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-1000LVRT2UXLB, UPS Liebert® GXT5, 1000VA/1000W, 120V
|
||||||||
1000VA / 1000W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3 | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NBR 14136-20A; Saída: NBR 14316-20A x 4 | 3.4 in | 16.9 in | 15.7 in | 37 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-1000LVRT2UXLN, UPS Liebert® GXT5, 1000VA/1000W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101
|
||||||||
1000VA / 1000W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA 5-15P; Saída: 5-15R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 15.7 in | 37 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-1500LVRT2UXLB, UPS Liebert® GXT5, 1500VA/1350W, 120V
|
||||||||
1500VA /1350W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NBR 14136-20A; Saída: NBR 14316-20A x 4 | 3.4 in | 16.9 in | 18.6 in | 46.2 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-1500LVRT2UXLN, UPS Liebert® GXT5, 1500VA/1350W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101
|
||||||||
1500VA /1350W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA 5-15P A; Saída: 5-15R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 18.6 in | 46.2 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-2000LVRT2UXLB, UPS Liebert® GXT5, 2000VA/1800W, 120V
|
||||||||
2000VA / 1800W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NBR 14136-20A; Saída: NBR 14316-20A x 4 | 3.4 in | 16.9 in | 18.5 in | 47.5 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-2000LVRT2UXLN, UPS Liebert® GXT5, 2000VA/1800W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101
|
||||||||
2000VA / 1800W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA L5-20P A; Saída: L5-20R+5-20R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 18.5 in | 47.5 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-3000LVRT2UXLB, UPS Liebert® GXT5, 3000VA/2700W, 120V
|
||||||||
3000VA / 2700W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA L5-30P; Saída: NBR 14316-20A x 4 | 3.4 in | 16.9 in | 21.3 in | 66 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-3000LVRT2UXLN, Liebert® GXT5, 3000VA/2700W, 120V, UPS on-line com Liebert® RDU101
|
||||||||
3000VA / 2700W | Típica: 120V / Faixa: 60-150V | 110/115/120/125VAC; configurável pelo usuário; ±3% | Até 98% no modo ECO Ativo; até 95% no modo on-line | Entrada: NEMA L5-30P; Saída: L5-30R+5-20R × 6 | 3.4 in | 16.9 in | 21.3 in | 66 lb |
See more product information | ||||||||
GXT5-EBC36VRT2U, Bateria Externa Liebert para UPS Liebert® GXT5 36V (500 VA-1kVA)
|
||||||||
3.4 in | 16.9 in | 15.8 in | 48.4 lb | |||||
See more product information | ||||||||
GXT5-EBC48VRT2U, Bateria Externa Liebert para UPS Liebert® GXT5 48V (1500VA-2kVA)
|
||||||||
3.4 in | 16.9 in | 18.6 in | 57.3 lb | |||||
See more product information | ||||||||
GXT5-EBC72VRT2U, Bateria Externa Liebert para UPS Liebert® GXT5 72V (3kVA)
|
||||||||
3.4 in | 16.9 in | 21.3 in | 85.8 lb | |||||
See more product information |
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.