The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ EnergyCore, Gabinete de Baterias de Íon- Lítio

A solução de baterias de íon-lítio Vertiv™ EnergyCore é otimizada para os requisitos de autonomia de forma a reduzir o custo total de propriedade.  Um pequeno espaço ocupado com saída de alta potência, além de segurança e confiabilidade, estão na linha de frente deste inovador design de produto

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal
Warranty: 10 Anos de Garantia nos módulos de bateria. Data de início até 20 semanas após o envio.

Especificações por modelo
5 min EOL runtime, 10 module
145kW   288V   17.3kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   883 lbs  
5 min EOL runtime, 16 module
232kW   461V   27.6kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1196 lbs  
5 min EOL runtime, 18 module
263kW   518V   31.1kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1301 lbs  
7 min EOL runtime, 10 module
130.7kW   304.5V   20.4kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   977 lbs  
7 min EOL runtime, 16 module
208.3kW   486.4V   32.6kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1244 lbs  
7 min EOL runtime, 17 module
222.2kW   516.8V   34.6kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   1283 lbs  

Vantagens

TCO – Melhor custo total da sua categoria
Nenhum ou Poucos Acessórios Necessários
Pequeno Espaço Ocupado
Tempo de instalação reduzido

Recursos

Terminal de 2 Orifícios Interno
Alimentação de Energia Interna
Grande Densidade de Potência – 263 kW por Gabinete a 5 Minutos no Final da Vida Útil (EOL)
BIB Interno – Comunicação UPS
Vasos totalmente preenchidos

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma