The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

UPS Trinergy Cube 1200 kW a 3200kW

O UPS Liebert® Trinergy™ Cube é um produto de controle de energia inteligente e sua disponibilidade pode ser de até 99,99999% comprovada com base em uma longa experiência de funcionamento. Graças a sua alta confiabilidade, grande economia de energia e alta possibilidade de manutenção, ele é amplamente implementado em data centers de nível MW de enormes corporações de internet, grandes instituições financeiras e grandes operadores de colocation de data center no mundo.

Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Telecomunicação

Recursos

Confiabilidade insuperável
O design inovador do módulo de conversão da fase de energia elimina a corrente de CA cruzada no rack;
O isolamento dos módulos de energia evita que as falhas se agravem;
O duto de ar separa os componentes sensíveis e a poeira, evitando o arco e curto-circuito devido à baixa rigidez dielétrica causada pelo acúmulo de poeira; 
Retificador de CA independente e conversor CC/CC garante mais alimentação de energia confiável..
Economia de energia inigualável
Operação inicial com três modos inteligentes de energia (VFI, VFD e VI), eficiência operacional média de até 98,5%, eficiência máxima até 99,5%;
Redundância circular pequena impulsiona a eficiência ótima com carga parcial;
Tecnologia original de controle e regulagem do FP de entrada diminui a capacidade de distribuição da alimentação de energia a upstream.
System recovers from failure fast due to interchangeable phase power module;
Flexibilidade sem precedentes
Faixa de temperaturas de operação super ampla: 0 a 55°C
Compatível com baterias VRLA e de Íon-Lítio;
Linha não-neutra (Bateria/entrada principal) economiza no investimento do sistema;
O design inovador da estrutura interna suporta manutenção e escalabilidade a quente concomitantes;
O sistema se recupera de falhas rapidamente devido ao módulo de fase de energia intercambiável;
Design inovador de estrutura separada dos blocos funcionais para realizar a rápida desmontagem de todas as partes e reduzir consideravelmente o tempo de manutenção;
Visor com tela touch colorida de 12,1 polegadas, interface clara, informações ricas e fácil operação.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma