The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Descontinuado

Família de Produtos

UPS de Linha-Interativa Liebert PSI, 1-3 KVA

O Liebert PSI é um sistema de UPS compacto, de linha interativa, projetado especialmente para aplicações de TI como gabinetes de rede e pequenos data centers. Ele proporciona confiável proteção de energia para servidores, nós críticos, estações de trabalho de rede, grandes periféricos de rede, roteadores de rede, bridges e outros equipamentos eletrônicos.

Obter Manual

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres

Produtos de substituição

Vertiv™ Liebert® PSI5, 800 - 5,000VA

O Vertiv™ Liebert® PSI5 é um sistema de UPS compacto, de linha-interativa, com Regulagem Automática de Tensão (AVR) especialmente projetado para aplicações de TI como gabinetes de rede e pequenos data centers. O UPS Liebert PSI5 suporta saída avançada de onda senoidal pura na bateria, para proteger equipamentos de TI e outros eletrônicos críticos.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma