UPS Online Dupla Conversão Liebert NXL, 250 - 1100kVA
O Liebert NXL oferece a máxima proteção de energia e tecnologia avançada para aplicações de alta potência. Traz grande robustez, excelente desempenho dinâmico e alta eficiência, com a capacidade de lidar com qualquer condição de entrada mantendo a energia segura para cargas críticas.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
UPS Online Dupla Conversão Liebert NXL, 250 - 1100kVA
O Liebert NXL oferece a máxima proteção de energia e tecnologia avançada para aplicações de alta potência. Traz grande robustez, excelente desempenho dinâmico e alta eficiência, com a capacidade de lidar com qualquer condição de entrada mantendo a energia segura para cargas críticas.
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
Especificações
NXL 1100 kVA
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 kW | 480 / 575 / 600 Volts | 480 / 575 / 600 Volts | Up to 94% | 3 or 4 wire | 78.7 in | 228.3 in | 47.2 in | 21,800 lbs |
See more product information | ||||||||
NXL 800 kVA
|
||||||||
800 kW | 480 Volts | 480 Volts | Up to 94% | 3 or 4 wire | 78.7 | 184.8 | 47.2 | 16,120 |
See more product information | ||||||||
NXL 250-400 kVA
|
||||||||
225-360 kW | 480 / 575 / 600 Volts | 480 / 575 / 600 Volts | 480 / 575 / 600 Volts | 3 or 4 wire | 76.8 | 78.5 | 33.5 | 3965 - 5250 |
See more product information | ||||||||
NXL 625 kVA / 562.5 kW
|
||||||||
562.5 kW | 480 Volts | 480 Volts | Up to 92% | 3 or 4 wire | 76.8 | 140.5 | 39.4 | 13,200 |
See more product information | ||||||||
Liebert NXL UPS | 750 kVA / 675 kW
|
||||||||
675 kW | 480 / 575 / 600 Volts | 480 / 575 / 600 Volts | Up to 92% | 3 or 4 wire | 76.8 | 140.5 | 39.4 | 13,200 |
See more product information | ||||||||
NXL 625 kVA
|
||||||||
625 kW | 480 / 575 / 600 Volts | 480 / 575 / 600 Volts | Up to 92% | 3 or 4 wire | 76.8 | 140.5 | 39.4 | 13,200 |
See more product information | ||||||||
NXL 500 kVA / 450 kW
|
||||||||
450 kW | 480 Volts | 480 Volts | Up to 92% | 3 or 4 wire | 76.8 | 111.6 | 39.4 | 9450 |
See more product information |
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.