The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

x
Família de Produtos

Liebert® MicroPOD Maintenance Bypass and Output Distribution Accessory

This unit allows manual transfer of connected equipment to utility power via a maintenance bypass switch, permitting scheduled maintenance or UPS replacement without disrupting data center power.​​​​​

Obter Brochura Obter Manual

Vantagens

Flexible plug-and-play connectability for both input and output.
Easy to use rotary switch and indicators make the unit simple to operate.
Compatible with any brand of UPS system.
Improved availability by routing utility power to attached equipment
Allows UPS maintenance or replacement of the UPS without discontinuing power to critical equipment.
Easy to install and operate
Includes electrical cords  
 Cost effective bypass.
Two-year, no-hassle replacement warranty eliminates the cost of replacement during the warranty period.
Use with any brand of UPS, 3kVA or smaller 

Recursos

Manual switchover from UPS to utility power
Allows continuous operation for connected equipment during UPS maintenance or replacement
Installs with plug-and-play ease
Operates with any brand of UPS, 3kVA or smaller 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma