The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Liebert EXL S1 400-500 kVA/kW

O novo Liebert EXL S1 é um no-break monolítico, sem uso de transformadores, que apresenta footprint e energia por metro quadrado otimizados líderes de indústria, excelente eficiência operacional, proteção elétrica robusta e paralelização inteligente que otimiza o desempenho em carga parcial para uma superior redução de custos. Disponível em configurações de modulo único e desvio distribuído. Compatível com sistemas baterias de íons de lítio.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Permite mais espaço para equipamentos de TI geradores de receita pela minimização do footprint de no-breaks.
Maximiza a energia ativa ao fator de potência unitário.
Reduz despesas operacionais.
Flexibilidade de instalação.
Reduz o custo total de propriedade.
Impacto zero em infraestrutura upstream.
Compatível com modernas cargas de missão crítica.
Fornece serviços remotos proativos. 

Recursos

O menor footprint de todos os concorrentes nesse tamanho de kVA.
Alta eficiência de até 99% em Modo Eco e 97% em modo de dupla conversão.
Avançado painel de controle touchscreen.
Compatível com baterias de íons de lítio.
Até 8 unidades podem ser paralelizadas.
Opções inteligentes de paralelização.
Detecção de Falha De Aterramento DC de Alta Impedância para conformidade com NEC 2014.
Fonte assíncrona dupla / capacidade para dupla entrada.

Liebert EXL S1 400-500 kVA/kW
Product Overview
Power Rating
400, 500 kVA/kW
Tensão de Entrada
415 volts
Tensão de Saída
415 volts
Efficiency
Up to 97% double conversion
Wiring
4-wire
Interfaces/Ports
Painel de Controle
Liebert standard touchscreen control panel
Acesso para Cabos
Top or bottom
Acesso para Serviços
Front and top only
Operational Conditions
Temperatura de Operação
32 F - 104 F / 0 C - 40 C
Miscellaneous
General
FCC Part 15, Class A, IEC 62040-2, ANSI C624.41
Certificações
UL 1778 5th Edition, CSA 22.2 NO 107.3
Topologia
Transformer Free

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma