The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Liebert STS2 SR 600A

For maximum availability applications, Liebert STS2 static transfer switch provides an automatic, seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Educação

Vantagens

Operates efficiently 
Front access to all components provides simplifies installation and maintenance, and reduces amount of floorspace required for access.
Internal CANBUS protocol: high-bandwidth communication between system components via twisted-pair cables.
Triple redundant logic with dual power feeds.
Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility.
When applied as primary side switching, cost are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring cost.  

Recursos

Automatic switching for dual bus loads
Requires only front access for easy installation and maintenance
Offers primary or secondary side switching 
100% rated, fuseless design 

The Liebert STS2 from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2 static transfer switch provides automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2 is available in 100A, 250A, 400A, 600A, 800A and 1,000A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, monitoring and grounding into a single package.

Liebert STS2 SR 600A
Operating Specifications
Ampere Size
600 amps
Voltage
208, 480 VAC
Peso (lbs / kgs)
1200 lb
Peso (lbs / kgs)
544 kg
Altura (pol/mm)
69.4 in
Altura (pol/mm)
1763 mm
Largura (pol/mm)
31.7 in
Largura (pol/mm)
805 mm
Profundidade (pol/mm)
32 in
Profundidade (pol/mm)
813 mm

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Chaves de Transferência de Energia, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Control Room Infrastructure, Medium Voltage Inverter

Perguntas frequentes

P
Do I need a static switch in my power distribution system?
R
There are many ways to design a power backup and distribution system. Please reference our white paper on Emerging Power Architectures in the Reports section on this web page or consult your local sales office for suggestions on how best to leverage and compare your existing equipment, power system goals and our capabilities.
P
Can the product be customized?
R
There are many custom solutions available for our products. Please contact your local sales office for more information.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma